(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,966円
税込単価
80,263円

電磁比例絞り弁と圧力補償弁とを組み合わせモジュラー化したもので、小形油圧システ...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    21
  • 制御ポート:
    Pポート
  • 定格流量(ℓ/min):
    25
  • 流量制御範囲(ℓ/min):
    0.3~25

型番

EOF-G01-P25-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ 外形図

製品仕様

項目型番
EOF-G01-P25-11
最高使用圧力MPa{kgf/cm2}21{214}
流量制御範囲L/min0.3~25
流量制御ポートEOF-G01-P:Pポート
Tポート許容背圧MPa{kgf/cm2}2.5{25.5}以下
ヒステリシス%3以下(注1)
応答速度S0.05
定格電流mA800
コイル抵抗Ω20(20℃)
質量kg3.7

性能・試験情報

性能曲線

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ 性能曲線図


作動油動粘度32mm2/s

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOF-G01-P25-11

10

1個

72,966( 80,263円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁比例絞り弁と圧力補償弁とを組み合わせモジュラー化したもので、小形油圧システムの電磁比例化に最適です。

【特長】
・電磁比例絞り弁と圧力補償弁とを組み合わせモジュラー化したもので、メータイン制御方式のEOF-G01-P、メータアウト制御方式のEOF-G01-Tの2種類があります。
・設定流量は圧力、油圧変動の影響は少なく、工作機械のAPC,ATCの高速ショックレス制御、遠隔制御などをはじめとする小形油圧システムの電磁比例化に最適です

カタログ

 

EOF-G01-P25-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラー形電磁比例流量制御バルブの型番EOF-G01-P25-11のページです。
型番EOF-G01-P25-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

    一方向絞り弁

    一方向絞り弁

      フローレギュレータモジュラーバルブ

      フローレギュレータモジュラーバルブ

        スロットル <アンドチェック> バルブ

        スロットル <アンドチェック> バルブ

          積層形フローコントロールバルブ

          積層形フローコントロールバルブ

            油圧専用ストップ弁

            油圧専用ストップ弁

              インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ

              インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ

                メーカー 不二越 油研工業 不二越 不二越 TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) TAIYO(太陽鉄工)
                通常価格 72,966円 18,899円 13,575円 16,240円 13,489円 18,891円 9,512円
                通常出荷日 5日目   9日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                最高使用圧力(MPa) 21 - 25 21 - - -
                制御ポート Pポート - - - - - -
                定格流量(ℓ/min) 25 - - - - - -
                流量制御範囲(ℓ/min) 0.3~25 - - - - - -

                モジュラー形電磁比例流量制御バルブのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                流量制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました