コンパクト軽量タイプで、流量制御がスムーズかつ高圧時においてもハンドル操作が非...
呼び径 (サイズ) | 最大流量 L/min | クラッキング圧力 MPa{kgf/cm2} | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 質量 kg |
---|---|---|---|---|
T形 | ||||
3/8 | 30 | 0.15{1.5} | 21{214} | 1.3 |
型番 | LA | LB | DA | DB | HA | HB | HC | SA | SB | SC | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C)FR-T03-10 | 66 | 21.5 | 38 | 40 | 130.5 | 85 | 35 | 7 | 6 | 1 | 3/8 |
Loading...
コンパクト軽量タイプで、流量制御がスムーズかつ高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
【特長】
・コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
・ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
・内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です
CFR-T03-10で型番確定
スロットル <アンドチェック> バルブの型番CFR-T03-10のページです。
型番CFR-T03-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FR/CFR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 |
---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - |