(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リリーフバルブ Rタイプ

リリーフバルブ Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
19,424円 ~ 22,511円
税込価格
21,366円 ~ 24,762円

【特長】・バランスピストン形リリーフバルブです。・油圧回路の最高圧力を制御し、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リリーフ弁
  • 圧力計取付口呼び径:
    3/8
  • 最大流量(L/min):
    80
  • 最高使用圧力(MPa):
    21
  • デザインナンバー:
    12
  • 取付方法:
    ねじ接続形
  • ハイベント形:
    非対応

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

リリーフバルブ Rタイプ 外形図

製品仕様

型番呼び径
(サイズ)
最高使用圧力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
圧力調整範囲
MPa{kgf/cm2
質量
kg
ねじ接続形
R-T03-1-123/821{214}
P、X(ベントポート)
80*~7{*~71.4}
3.5~21{35.7~214}
3.0
R-T03-3-12

注)*印値は、圧力-流量特性をご参照ください。

選定サポート情報

リリーフバルブ Rタイプ 形式説明

性能・試験情報

圧力-流量特性

リリーフバルブ Rタイプ 性質性能情報

作動油粘度:32mm2/s

型番リスト

型番
圧力調整範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
*~7

1個

19,424( 21,366円 )

5日目

3.5~21

1個

22,511( 24,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランスピストン形リリーフバルブです。
・油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
・ベントポートを使用することにより圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフバルブ Rタイプ

リリーフバルブ Rタイプ

    リモートコントロールリリーフバルブ

    リモートコントロールリリーフバルブ

      直動形リリーフ弁 Sシリーズ

      直動形リリーフ弁 Sシリーズ

        ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

        ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

          パイロットリリーフ弁

          パイロットリリーフ弁

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

              スロットル <アンドチェック> バルブ

              スロットル <アンドチェック> バルブ

                GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

                GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

                  メーカー 不二越 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ニッセイ
                  通常価格 19,424円 11,115円 17,894円 18,869円 77,991円 20,217円 16,240円 47,925円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   2日目   5日目   7日目  
                  種類 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 - -
                  圧力計取付口呼び径 3/8 1/4 3/8B(10A) 1/8 1/4B(8A) 1/4B(8A) - -
                  最大流量(L/min) 80 2 30 20 1 40 - -
                  最高使用圧力(MPa) 21 21 - 25 - - - -
                  デザインナンバー 12 12 - 20 - - - -

                  リリーフバルブ Rタイプのレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                  安全弁
                  評価 3.0満足度:3.02022/09/06
                  固定方法が限られる形状なのが今ひとつです。
                  ボルト穴をつけてほしい。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試験装置に使用しています
                  評価 3.0満足度:3.02021/03/17
                  社内で新たに設計して製作した油圧試験装置に使用しています。当社はよくこのメーカー品を使っていたので、このメーカー品の中から適当な商品を選定しました。よく使っている商社では、納期が間に合わなかったので、納期の早いミスミから購入しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました