(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ORD-G01-A3-20
ダイレクトリリーフモジュラーバルブ ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

ダイレクトリリーフモジュラーバルブ ORD-G01-A3-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,819円
税込単価
21,801円

【特長】・直動形リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リリーフ弁
  • 圧力計取付口呼び径:
    1/8
  • 最大流量(L/min):
    20
  • 最高使用圧力(MPa):
    25
  • デザインナンバー:
    20
  • ハンドル:
  • 仕様:
    標準

型番

ORD-G01-A3-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ORD-G01-A3-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイレクトリリーフモジュラーバルブ 外形図1

ORD-G01-A*-20

ダイレクトリリーフモジュラーバルブ 外形図2

ORD-G01-B*-20

製品仕様

型番呼び径
(サイズ)
最高使用圧力
MPa{kgf/cm2
最大流量
l/min
圧力調整範囲
MPa{kgf/cm2
質量
kg
ガスケット面寸法
ORD-G01-A1-20
ORD-G01-A3-20
1/825{255}200.8~7{8.2~71.4}
3.5~21{35.7~214}
1.4ISO 4401-03-02-0-94
ORD-G01-B3-203.5~21{35.7~214}1.4

型番リスト

型番
制御ポート
圧力調整範囲(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORD-G01-A3-20

Aポート
3.5~21
10

1個

19,819( 21,801円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直動形リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁として働きます。
・最高使用圧力25,35MPa{255,357kgf/cm2}圧力調整範囲0.8~21,25,35MPa{8.2~214,255,357kgf/cm2}と広範囲に使用することができます。

カタログ

 

ORD-G01-A3-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトリリーフモジュラーバルブの型番ORD-G01-A3-20のページです。
型番ORD-G01-A3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

    リリーフバルブ Rタイプ

    リリーフバルブ Rタイプ

      パイロットリリーフ弁

      パイロットリリーフ弁

        リモートコントロールリリーフバルブ

        リモートコントロールリリーフバルブ

          直動形リリーフ弁 Sシリーズ

          直動形リリーフ弁 Sシリーズ

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

            02シリーズスタック形 リリーフ弁

              ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

              ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                  タイミングプーリ Hタイプ

                  タイミングプーリ Hタイプ

                    タイミングプーリ XLタイプ

                    タイミングプーリ XLタイプ

                      ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                      ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                        タイミングプーリ T5タイプ

                        タイミングプーリ T5タイプ

                          タイミングプーリ Lタイプ

                          タイミングプーリ Lタイプ

                            メーカー 不二越 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 18,869円 18,487円 77,991円 10,530円 17,894円 20,217円 - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 - - - - - - -
                            圧力計取付口呼び径 1/8 3/8 1/4B(8A) 1/4 3/8B(10A) 1/4B(8A) - - - - - - -
                            最大流量(L/min) 20 80 1 2 30 40 - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 25 21 - 21 - - - - - - - - -
                            デザインナンバー 20 12 - 12 - - - - - - - - -

                            ダイレクトリリーフモジュラーバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ORD-G01-A1-20
                            ORD-G01-B3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?制御ポート 圧力調整範囲
                            (MPa)

                            18,869円

                            ( 20,756円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10Aポート0.8~7

                            18,869円

                            ( 20,756円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -Bポート3.5~21

                            圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました