(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアム軽天ビス ラッパ頭【300~1,000個入り】

プレミアム軽天ビス ラッパ頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
558円 ~ 1,019円
税込価格
614円 ~ 1,121円

【特長】・ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。・軽い力でスッと刺さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さ
頭部径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
41
8

1パック

500個入り

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
57
8

1パック

400個入り

698( 768円 )

3日目

3.8
65
8

1パック

300個入り

788( 867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
22
7

1パック

1,000個入り

1,019( 1,121円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
・軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス舞く作業が行なえます。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

外形図

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 外形図01

製品仕様

安定した貫通力を実現した軽天ビスです。
薄鋼板の厚み0.8mm以下に取り付ける為に使用します。

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 仕様01

先端まで2本のねじ山(刃)を入れました。
2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

規格表

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 規格表01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアム軽天ビス ラッパ頭

プレミアム軽天ビス ラッパ頭

    コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)

    コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)

      ステンレス コーススレッド ラッパ頭

      ステンレス コーススレッド ラッパ頭

        コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

        コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

          一番ビス

          一番ビス

            ファスコンプラスマイナス穴 六角

            ファスコンプラスマイナス穴 六角

              DKPビス

              DKPビス

                コーススレッドラッパ十字穴付 ケーエム精工製

                コーススレッドラッパ十字穴付 ケーエム精工製

                  コーススレッド フレキ付 スーパーシルバー

                  コーススレッド フレキ付 スーパーシルバー

                    六角コーチスクリュー(ステンレス)

                    六角コーチスクリュー(ステンレス)

                      ハイブロー

                      ハイブロー

                        コーススレッドスクリューラッパ頭(ステンレス)

                        コーススレッドスクリューラッパ頭(ステンレス)

                          ステンレス 細ビス

                          ステンレス 細ビス

                            メーカー ファスリンク トラスコ中山 ファスリンク ファスリンク SUNCO フジテック ダンドリビス SUNCO ファスリンク SUNCO SUNCO トラスコ中山 ファスリンク
                            通常価格 558円 376円 2,847円 987円 9,212円 1,624円 14,914円 1,916円 1,547円 15,197円 1,224円 643円 1,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 軽天ビス コーススレッド コーススレッド コーススレッド 万能ビス その他コンクリート用ねじ その他石膏ボード用ねじ コーススレッド コーススレッド コーチスクリュー 木ねじ コーススレッド 木ねじ
                            材質 スチール 冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当) - スチール - スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレスSUS410 SUS410
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 プラスマイナス 四角穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴
                            表面処理 ユニクロメッキ ユニクロメッキ なし ユニクロメッキ - 塗装・コーティング クロメートメッキ 三価クロメート 塗装・コーティング 生地 ユニクロメッキ パシペート処理 なし
                            販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック

                            プレミアム軽天ビス ラッパ頭のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            軽天工事
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/26
                            この手のビスは大量に使いますが、コスパいいと思います。
                            ビスの入りも問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました