(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束線 銅線

結束線 銅線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,760円
税込価格
4,136円

銅線はステンレス製の針金に比べてやわらかく曲げやすいので、造作しやすいのが特徴...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

型番寸法
線径長さ
M8-BR3.9~4.0約8.7m
M10-BR3.1~3.2約13.5m
M12-BR2.5~2.6約21m
M14-BR1.9~2.0約35m
M16-BR1.5~1.6約54m
M18-BR1.1~1.2約90m
M20-BR0.85~0.9約165m
M22-BR0.66~0.7約280m

型番リスト

型番
長さ(m)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約8.7
3.9~4

1個

3,760( 4,136円 )

3日目

約21
2.5~2.6

1個

3,760( 4,136円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線はステンレス製の針金に比べてやわらかく曲げやすいので、造作しやすいのが特徴です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束線 銅線

結束線 銅線

    ステンレス針金

    ステンレス針金

      結束線

      結束線

        ステンレス針金(小巻タイプ)

        ステンレス針金(小巻タイプ)

          硬鋼線

          硬鋼線

            アルミ線

            アルミ線

              ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

              ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                結束線 ステンレス線

                結束線 ステンレス線

                  メーカー ファスリンク トラスコ中山 ダイドーハント トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイドーハント ファスリンク
                  通常価格 3,760円 5,053円 364円 683円 641円 2,127円 13,577円 1,563円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 ワイヤー ワイヤー - ワイヤー ワイヤー ワイヤー - ワイヤー
                  材質 - - - - - - ステンレス

                  ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました