(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSFMBT020-10A
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用) センサブラケット FSF

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用) FSFMBT020-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・シャフトを取り付けるためのブラケットです。・クサビタイプは少ない力で...

詳細情報を確認する

FSFMBT020-10A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

丸シャフト用

角シャフト用

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用) 丸シャフト用外形図
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用) 角シャフト用外形図

製品仕様

材質付属品
アルミ  A6063六角穴付ボルト(SUSXM7):1本

規格表

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用) 規格表

型番リスト

型番
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
シャフト径 1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSFMBT020-10A

20
40
φ10
10

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトを取り付けるためのブラケットです。
・クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

カタログ

 

Loading...

FSFMBT020-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)の型番FSFMBT020-10Aのページです。
型番FSFMBT020-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)

センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)

    センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)

    センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)

      センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)

      センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)

        センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)

        センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)

          センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースS(丸シャフト/角シャフト用)

          センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースS(丸シャフト/角シャフト用)

            センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ フリーセンサアタッチ

            センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ フリーセンサアタッチ

              センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用)

              センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用)

                センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)

                センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)

                  センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチN(丸シャフト/角シャフト用)

                  センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチN(丸シャフト/角シャフト用)

                    センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースT

                    センサブラケット ステンレス/取付ベース バンブラベースT

                      センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)

                      センサブラケット フレキシブル アルミ/XY固定ジョイント(丸シャフト/角シャフト用)

                        センサブラケット フレキシブル アルミ/XYフリージョイント(丸シャフト/角シャフト用)

                        センサブラケット フレキシブル アルミ/XYフリージョイント(丸シャフト/角シャフト用)

                          フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)

                          フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースT クランプレバー付(丸シャフト/角シャフト用)

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 2,271円 2,198円 1,851円 2,156円 3,307円 2,717円 1,862円 2,473円 1,936円 1,461円 2,084円 3,227円 4,084円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット シャフト ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用 シャフト用
                            材質 A6063BE-T5 A6063BE-T5 A6063BE-T5 A6063BE-T5 A6063BE-T5 A2017 アルミA2017 A6063 アルミA6063 SUS304 A6063BE-T5 A6063・A2017 A6063
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - 白アルマイト処理 - なし なし なし 白アルマイト処理

                            センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベースT(丸シャフト/角シャフト用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            センサの取り付けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            同時購入しているシャフトと一緒にセンサの取り付け用部品として使用しました。シャフト同様、設計図通りのものを購入していますので、特に何も問題なく取り付けを行うことができました。他にも同時に購入したいものがいくつかありましたので、今回はミスミからの購入となりましたが、納期も早くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の再加熱用ヒータブラケットとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            当社製品であるリップクリーム、口紅の固形材料は、溶解して型に流し込みをします。その際固まる時に引け、ブロー等が発生します。引け、ブロー等を防ぐため、再加熱が必要となりヒーターを使用します。今までは板材にヒーターを取付ていましたが高さ調整が大変でした。この製品を利用することにより、高さ調整が楽になりイメージ以上に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサ機器類取付け部材として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            各種センサー類取付けにあたりサイズ、形状、設置環境及びレイアウトやスペース等種々の要素を考慮した上で都度、適正品を組み合わせ利用しています。センサ類取付け付帯部品としてシャフト固定に使用しています。岩田製作所には、センサ類取付けに特化した各種付帯部品に関し専用開発されたものが多く存在し、性能に対する満足度も高いため、平素から多品種をリピート購入しています。実装が容易で使い勝手に長けた型番:FSFMBT030-S2Aを含めそれらの商品を利用することにより、あらゆるケースに柔軟に対応可能で、自由度の高い設計が可能となり助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSFMBT020-12A
                            FSFMBT030-08A
                            FSFMBT030-10A
                            FSFMBT030-12A
                            FSFMBT030-14A
                            FSFMBT030-16A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基準寸法 A
                            (mm)
                            長さ 1
                            (mm)
                            シャフト径 1
                            (mm)

                            2,551円

                            ( 2,806円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102040φ12

                            2,558円

                            ( 2,814円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103050φ8

                            2,558円

                            ( 2,814円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103050φ10

                            2,454円

                            ( 2,699円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103050φ12

                            2,646円

                            ( 2,911円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103050φ14

                            2,562円

                            ( 2,818円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103050φ16

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました