主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。【...
φD、□S | 公差 |
---|---|
φ12、□10 | 0 -0.09 |
φ14、□12 | 0 -0.11 |
型番 | φD | □S | L | 重量(g) | 適合ジョイントサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ハイグリップ | |||||
FSMK100-12S | FSMK100-12SH | 12 | 10 | 100 | 78 | φ12、□10 |
FSMK150-12S | FSMK150-12SH | 150 | 120 | |||
FSMK200-12S | FSMK200-12SH | 200 | 159 | |||
FSMK250-12S | FSMK250-12SH | 250 | 199 | |||
FSMK300-12S | FSMK300-12SH | 300 | 239 | |||
FSMK400-12S | FSMK400-12SH | 400 | 318 | |||
FSMK100-14S | FSMK100-14SH | 14 | 12 | 100 | 115 | φ14、□12 |
FSMK150-14S | FSMK150-14SH | 150 | 172 | |||
FSMK200-14S | FSMK200-14SH | 200 | 229 | |||
FSMK250-14S | FSMK250-14SH | 250 | 286 | |||
FSMK300-14S | FSMK300-14SH | 300 | 343 | |||
FSMK400-14S | FSMK400-14SH | 400 | 458 |
注)この製品はクサビ構造のフレキシブルタイプには使用できません。
Loading...
主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・フレキシブルなどと組み合わせて頂くことで、センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます。
・丸シャフトとしても角シャフトとしてもご使用頂けます。
FSMK100-12Sで型番確定
センサブラケット フレキシブル MKシャフトの型番FSMK100-12Sのページです。
型番FSMK100-12Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FSMK100-12SH |
FSMK100-14S |
FSMK100-14SH |
FSMK150-12S |
FSMK150-12SH |
FSMK150-14S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 表面処理 | 長さ 1 (mm) | シャフト径 1 (mm) | シャフト径 2 (mm) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,513円 ( 1,664円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 100 | φ12 | □10 | ハイグリップ | |
1,675円 ( 1,843円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | なし | 100 | φ14 | □12 | ノーマル | |
1,802円 ( 1,982円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 100 | φ14 | □12 | ハイグリップ | |
1,539円 ( 1,693円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | なし | 150 | φ12 | □10 | ノーマル | |
1,609円 ( 1,770円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 150 | φ12 | □10 | ハイグリップ | |
1,902円 ( 2,092円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | なし | 150 | φ14 | □12 | ノーマル |