【特長】・センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます・位置合わせに便利な...
タイプ | 材質/表面処理 |
---|---|
パイプシャフト | ノーマル ステンレスSUS304/#400研磨仕上げ |
パイプシャフト | ハイグリップ ステンレスSUS304/サンドブラスト仕上げ |
パイプシャフト | 目盛付 ステンレスSUS304/#400研磨仕上げ |
中実シャフト | ノーマル ステンレスSUS304 |
中実シャフト | ハイグリップ ステンレスSUS304/サンドブラスト仕上げ |
中実シャフト | 目盛付 ステンレスSUS304 |
Loading...
【特長】
・センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます
・位置合わせに便利なメモリ付もご用意
FSFMGH100-10Sで型番確定
センサブラケット フレキシブル 丸シャフトの型番FSFMGH100-10Sのページです。
型番FSFMGH100-10Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FSFMGH100-08S |
FSFMGH100-12S |
FSFMGH200-08S |
FSFMGH200-10S |
FSFMGH200-12S |
FSFMGH300-10S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 表面処理 | 長さ 1 (mm) | 形状 | 肉厚 t (mm) | シャフト径 1 (mm) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094円 ( 1,203円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 100 | 中実 | - | Φ8 | ハイグリップ | |
1,374円 ( 1,511円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 100 | 中実 | - | Φ12 | ハイグリップ | |
1,247円 ( 1,372円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 200 | 中実 | - | Φ8 | ハイグリップ | |
1,431円 ( 1,574円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 200 | 中実 | - | Φ10 | ハイグリップ | |
1,729円 ( 1,902円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 200 | 中実 | - | Φ12 | ハイグリップ | |
1,802円 ( 1,982円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | サンドブラスト仕上げ | 300 | 中実 | - | Φ10 | ハイグリップ |