(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
919円 ~ 2,018円
税込価格
1,011円 ~ 2,220円

岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ 外形図

製品仕様

材質
ステンレス SUS304

規格表

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ 規格表

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ 1(mm)
厚さ/高さ(mm)
板厚 t(mm)
基準寸法 L(mm)
対応サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
103
30
1.5
100
M3
10

1個

919( 1,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
104
33
2
100
M4
10

1個

1,283( 1,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
104
35
2
100
M5
10

1個

1,270( 1,397円 )

5日目

22
104
37
2
100
M6
10

1個

1,242( 1,366円 )

5日目

16
153
30
1.5
150
M3
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
154
33
2
150
M4
10

1個

1,554( 1,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
154
35
2
150
M5
10

1個

1,559( 1,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
154
37
2
150
M6
10

1個

1,599( 1,759円 )

5日目

16
203
30
1.5
200
M3
10

1個

1,699( 1,869円 )

5日目

18
204
33
2
200
M4
10

1個

1,835( 2,019円 )

5日目

20
204
35
2
200
M5
10

1個

1,739( 1,913円 )

5日目

22
204
37
2
200
M6
10

1個

1,739( 1,913円 )

5日目

18
254
33
2
250
M4
10

1個

1,996( 2,196円 )

5日目

20
254
35
2
250
M5
10

1個

1,989( 2,188円 )

4日目

22
254
37
2
250
M6
10

1個

2,018( 2,220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

    センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

    センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

      センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

      センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

          センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

          センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

            センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

            センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

              センサブラケット L 丸パイプシャフト

              センサブラケット L 丸パイプシャフト

                センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

                センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

                  センサブラケット フランジ付中実シャフト

                  センサブラケット フランジ付中実シャフト

                    省配線コネクタ E3X

                    省配線コネクタ E3X

                      センサブラケット フレキシブル MKシャフト

                      センサブラケット フレキシブル MKシャフト

                        センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                        センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                          センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-

                          センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ
                            通常価格 919円 781円 460円 314円 712円 1,242円 757円 872円 3,000円 936円 1,315円 342円 610円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 - 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット シャフト ブラケット シャフト - シャフト ブラケット シャフト
                            ブラケット形状 L L ストレート ストレート ストレート Z - L - - - その他 -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 A6063S-T5 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304-D - SUS304 A6063S-T5 -
                            表面処理 なし なし なし 白アルマイト処理 なし なし #400研磨仕上げ なし なし - - 白アルマイト処理 -

                            センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            新造または、既存生産設備付帯の各種センサー類取り付け用途で使用しています。当社で利用するメカニカル部品選定にあたっては、既存品経年劣化に伴うリプレースはもちろん、新造時の類似利用用途部品に関しても過去の実績評価に基づく性能や使い勝手に対し満足度の高かった物から優先採用しています。中でも、初期設計時の根幹をなす条件としてCADデータダウンロード可否を重んじています(詳細データを事前入手することで、設計に自由度が利くばかりでなく、余分なリスク回避にも繋がるため)。前述の条件を充足した型番:FSSAAL150-05Sに関しても佳品として長く継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました