(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット コンビネーション 板ナット

センサブラケット コンビネーション 板ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
424円 ~ 548円
税込価格
466円 ~ 603円

岩田製作所のセンサレールやシングルプレートタイプ、コンビネーションタイプなど幅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    組合せ用部品
  • 取付部品 種類:
    その他
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサブラケット コンビネーション 板ナット 外形図

製品仕様

材質: ステンレスSUS304

規格表

センサブラケット コンビネーション 板ナット 規格表

※フォトマイクロセンサ対応

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ 1(mm)
板厚 t(mm)
ネジサイズ M
ピッチ P(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.4
20
2
M3X0.5
8
10

1個

548( 603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
20
2
M3X0.5
12
10

1個

548( 603円 )

4日目

5.4
25
2
M3X0.5
19
10

1個

548( 603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.8
20
3
M4X0.7
10
10

1個

548( 603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.8
20
3
M4X0.7
12
10

1個

424( 466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

岩田製作所のセンサレールやシングルプレートタイプ、コンビネーションタイプなど幅広くご使用頂けます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット コンビネーション 板ナット

センサブラケット コンビネーション 板ナット

    センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

    センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

      HPQ用取り付けブラケット

      HPQ用取り付けブラケット

        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

          センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

          センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

            小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

            小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

              センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント XY固定ジョイント(丸-角シャフト用)

              センサブラケット フレキシブル アルミ/XYジョイント XY固定ジョイント(丸-角シャフト用)

                センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

                センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

                  取付金具 (PX-2)

                  取付金具 (PX-2)

                    センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

                    センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

                      センサブラケット コンビネーション Lタイプ

                      センサブラケット コンビネーション Lタイプ

                        センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                        センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用)

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチR(丸シャフト/角シャフト用)

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 アズビル 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 424円 7,956円 11,830円 314円 712円 560円 2,126円 919円 551円 781円 526円 342円 1,862円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 組合せ用部品 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 組合せ用部品 光電センサ取付用 組合せ用部品 組合せ用部品 光電センサ取付用 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品
                            取付部品 種類 その他 スタンド ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            材質 SUS304 SUS304 - A6063S-T5 SUS304 - A6063BE-T5 SUS304 - SUS304 SUS304 A6063S-T5 アルミA2017
                            表面処理 なし - - 白アルマイト処理 なし - なし なし - なし なし 白アルマイト処理 -

                            センサブラケット コンビネーション 板ナットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            センサの取付に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/12
                            SUNX製ファイバセンサヘッドの取付に使用しました。
                            センサヘッドは角度調整が必要であったため、ナット固定にする必要がありました。
                            板ナットにすることで組立工数の削減と、見た目にもキレイに仕上がり、コスモ良いので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサ用の板ナットとして
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/20
                            価格が安く重宝しています。
                            オムロン製のE3Tシリーズに対応してもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査部分に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            お客様からのご指定がありましたので購入しました。検査などをするところにセンサを取り付ける際に使用しています。センサブラケット ステンレス/取付ベース サドル(丸シャフト/角シャフト用)と取り付け場所によって使い分けをしています。取り付けにおいて特に問題はなく、使用していて不具合があったというようなお話もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました