(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
872円 ~ 3,867円
税込価格
959円 ~ 4,254円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

センサブラケット コンビネーション Lフリータイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサ用ブラケット
    評価 5.0満足度:5.02022/09/24
    コンベアーなどに光電管などセンサーを取り付けるのに
    わざわざ板金などの図面を書いて製作するよりも
    ある程度部品を標準化しておくことで
    面倒臭い手間がなくなって助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センサ取り付けるためのブラケット
    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
    この商品は自社の製品にセンサを取り付けるためのブラケットとして使用しています。ブラケットとしては自社の製品の規格に合うものですし、耐荷重、耐久性等も問題なく、センサの取付部材としていい感じで使えていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モーターのブラケットに流用
    評価 5.0満足度:5.02021/02/04
    小型のパルスモーターを任意の位置に固定する際、穴がスライドできるので、とても便利でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設置位置調整用途に利用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/24
    岩田製作所には、センサ類取付けに特化した各種付帯部品に関し専用開発されたものが多く存在し、性能に対する満足度も高いため、平素から多品種をリピート購入しています。センサ類取り付け付帯部品として設置位置調整用途で使用しています。各種センサー類取付けにあたりサイズ、形状、設置環境及びレイアウトやスペース等種々の要素を考慮した上で都度、適正品を組み合わせ利用しています。フレキシブルなセンサ位置調整が実現でき、使い勝手に長けた型番:FSK5LF060-18Sを含めそれらの商品を利用することにより、あらゆるケースに柔軟に対応可能で、自由度の高い設計が可能となり助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    光電SW取付用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    材質も選択でき、長穴のサイズが大きいので、取付しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

    センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

    センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

      センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ

      センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ

        専用取付ブラケット(1ヶ)

        専用取付ブラケット(1ヶ)

          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

            センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

            センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

              センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

              センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

                センサブラケット L 丸パイプシャフト

                センサブラケット L 丸パイプシャフト

                  センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)

                  センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース クサビ取付ベースC(丸シャフト/角シャフト用)

                    ファイバカッター

                    ファイバカッター

                      センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

                      センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

                        センサブラケット フレキシブル MKシャフト

                        センサブラケット フレキシブル MKシャフト

                          センサブラケット L 角パイプシャフト

                          センサブラケット L 角パイプシャフト

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 アズビル オムロン 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 アズビル 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 872円 1,242円 1,080円 1,685円 349円 781円 919円 757円 2,571円 1,010円 460円 1,315円 2,531円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 ファイバーセンサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 - 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット シャフト ブラケット - ブラケット シャフト シャフト
                            ブラケット形状 L Z L その他 - L L - シャフト用 - ストレート - -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - SUS304 SUS304 SUS304 A6063 - SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし - - なし なし #400研磨仕上げ 白アルマイト処理 - なし - #400研磨仕上げ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。