(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
712円 ~ 3,230円
税込価格
783円 ~ 3,553円

岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定51件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ストレートタイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレートタイプ外形図

材質:ステンレスSUS304

ストレート目盛付タイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレート目盛付タイプ外形図

材質:ステンレスSUS304

ストレートHD(高剛性)タイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレートHD(高剛性)タイプ外形図

材質:ステンレスSUS304

規格表

ストレートタイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレートタイプ規格表

ストレート目盛付タイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレート目盛付タイプ規格表

ストレートHD(高剛性)タイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ ストレートHD(高剛性)タイプ規格表

型番リスト

型番
基準寸法 A(mm)
幅(mm)
長さ 1(mm)
板厚 t(mm)
取付ピッチ
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
20
93
2.5
M3-8P
目盛付
10

1個

974( 1,071円 )

4日目

75
24
97
2.5
M3-12P
目盛付
10

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

100
20
118
2.5
M3-8P
目盛付
10

1個

1,137( 1,251円 )

4日目

100
24
122
2.5
M3-12P
目盛付
10

1個

1,151( 1,266円 )

4日目

50
20
68
2.5
M3-8P
ノーマル
10

1個

712( 783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
24
72
2.5
M3-12P
ノーマル
10

1個

817( 899円 )

4日目

75
20
93
2.5
M3-8P
ノーマル
10

1個

839( 923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
24
97
2.5
M3-12P
ノーマル
10

1個

920( 1,012円 )

4日目

100
20
118
2.5
M3-8P
ノーマル
10

1個

1,094( 1,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
24
122
2.5
M3-12P
ノーマル
10

1個

1,136( 1,250円 )

4日目

50
28
78
5
M4-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,223( 1,345円 )

4日目

75
28
103
5
M4-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,477( 1,625円 )

4日目

100
28
128
5
M4-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,743( 1,917円 )

4日目

150
28
178
5
M4-12P
HD(高剛性)
10

1個

2,533( 2,786円 )

4日目

200
28
228
5
M4-12P
HD(高剛性)
10

1個

2,729( 3,002円 )

4日目

75
24
97
2.5
M4-10P
目盛付
10

1個

1,028( 1,131円 )

4日目

75
24
99
2.5
M4-12P
目盛付
10

1個

1,089( 1,198円 )

4日目

100
24
122
2.5
M4-10P
目盛付
10

1個

1,231( 1,354円 )

4日目

100
24
124
2.5
M4-12P
目盛付
10

1個

1,195( 1,315円 )

4日目

50
24
72
2.5
M4-10P
ノーマル
10

1個

861( 947円 )

4日目

50
24
74
2.5
M4-12P
ノーマル
10

1個

894( 983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
24
97
2.5
M4-10P
ノーマル
10

1個

985( 1,084円 )

4日目

75
24
99
2.5
M4-12P
ノーマル
10

1個

1,045( 1,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
24
122
2.5
M4-10P
ノーマル
10

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
24
124
2.5
M4-12P
ノーマル
10

1個

1,229( 1,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
24
174
3
M4-12P
ノーマル
10

1個

1,838( 2,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
24
224
3
M4-12P
ノーマル
10

1個

2,246( 2,471円 )

4日目

60
28
88
5
M5-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,293( 1,422円 )

4日目

60
34
94
5
M5-18P
HD(高剛性)
10

1個

1,519( 1,671円 )

4日目

90
28
118
5
M5-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,618( 1,780円 )

4日目

90
34
124
5
M5-18P
HD(高剛性)
10

1個

1,873( 2,060円 )

4日目

120
28
148
5
M5-12P
HD(高剛性)
10

1個

1,964( 2,160円 )

4日目

120
34
154
5
M5-18P
HD(高剛性)
10

1個

2,225( 2,448円 )

4日目

60
24
84
2.5
M5-12P
ノーマル
10

1個

842( 926円 )

4日目

60
30
90
2.5
M5-18P
ノーマル
10

1個

995( 1,095円 )

4日目

90
24
114
2.5
M5-12P
ノーマル
10

1個

1,126( 1,239円 )

4日目

90
30
120
2.5
M5-18P
ノーマル
10

1個

1,168( 1,285円 )

4日目

120
24
144
2.5
M5-12P
ノーマル
10

1個

1,354( 1,489円 )

4日目

120
30
150
2.5
M5-18P
ノーマル
10

1個

1,440( 1,584円 )

4日目

50
36
86
5
M6-18P
HD(高剛性)
10

1個

1,477( 1,625円 )

4日目

50
48
98
5
M6-30P
HD(高剛性)
10

1個

1,885( 2,074円 )

4日目

75
36
111
5
M6-18P
HD(高剛性)
10

1個

1,640( 1,804円 )

4日目

75
48
123
5
M6-30P
HD(高剛性)
10

1個

2,147( 2,362円 )

4日目

150
36
186
5
M6-18P
HD(高剛性)
10

1個

2,477( 2,725円 )

4日目

150
48
198
5
M6-30P
HD(高剛性)
10

1個

3,230( 3,553円 )

4日目

50
32
82
3
M6-18P
ノーマル
10

1個

1,028( 1,131円 )

4日目

50
44
94
3
M6-30P
ノーマル
10

1個

1,104( 1,214円 )

4日目

75
32
107
3
M6-18P
ノーマル
10

1個

1,040( 1,144円 )

4日目

75
44
119
3
M6-30P
ノーマル
10

1個

1,225( 1,348円 )

4日目

150
32
182
3
M6-18P
ノーマル
10

1個

1,691( 1,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
44
194
3
M6-30P
ノーマル
10

1個

1,831( 2,014円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岩田製作所のシングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

センサブラケット コンビネーション ストレートタイプ

    センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

    センサブラケット コンビネーション ストレート Sタイプ

      センサブラケット コンビネーション ストレートレール

      センサブラケット コンビネーション ストレートレール

        センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

        センサブラケット コンビネーション アングル ストレートタイプ

          センサブラケット L 丸パイプシャフト

          センサブラケット L 丸パイプシャフト

            センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

            センサブラケット コンビネーション アングル L型タイプ

              センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ

              センサブラケット コンビネーション ストレート Lタイプ

                センサブラケット フランジ付中実シャフト

                センサブラケット フランジ付中実シャフト

                  センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                  センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                    センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

                    センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

                      センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

                      センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

                        ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

                        ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

                          ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

                          ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic Panasonic
                            通常価格 712円 460円 314円 781円 757円 919円 1,080円 3,000円 342円 320円 1,242円 1,512円 1,715円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   6日目  
                            種類 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 組合せ用部品 - -
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット シャフト ブラケット ブラケット シャフト ブラケット ブラケット ブラケット - -
                            ブラケット形状 ストレート ストレート ストレート L - L L - その他 その他 Z - -
                            材質 SUS304 SUS304 A6063S-T5 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304-D A6063S-T5 A6063S-T5 SUS304 - -
                            表面処理 なし なし 白アルマイト処理 なし #400研磨仕上げ なし なし なし 白アルマイト処理 白アルマイト処理 なし - -

                            センサブラケット コンビネーション ストレートタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            配管支持
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            配管を支持する際に安価で即納のこの製品を採用しました。すぐ届いて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品である梱包機の改造に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            梱包機に客先要望でセンサを追加することになりセンサ取付用としてブラケットと組合せて使用しました。自社内でも製作できますが、個数も少なく価格が高くつくことから、ミスミカタログをあたったところ希望通りの部品があり、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました