主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。【...
材質 | 付属品 |
---|---|
アルミ A6063BE | 六角穴付ボルト(SUSXM7) M3×10…1本 |
型番 | センサ径 D | A | L | H | X | Y | S | W | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS03CV009-A | φ3 | 9 | 28 | 8 | 3.5 | 4 | 12 | 1 | 5 |
FS05CV010-A | φ5.4 | 10 | 30.5 | 10 | 3.5 | 5 | 14.5 | 1 | 6 |
FS08CV011-A | φ8 | 11 | 33 | 13 | 4 | 6.5 | 17 | 1.5 | 8 |
Loading...
主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・近接センサを取り付けるためのブラケットです。
・ボルトを締め付けて固定できます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FS05CV010-Aで型番確定
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(直列穴)の型番FS05CV010-Aのページです。
型番FS05CV010-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FS03CV009-A |
FS08CV011-A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 対応直径(円柱型) (φ) | 幅 W (mm) | 基準寸法 A/A1 (mm) | 長さ L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,499円 ( 1,649円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 8 | 9 | 28 | |
1,694円 ( 1,863円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 13 | 11 | 33 |