(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FS04LB025-S
センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ センサブラケット FS

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ FS04LB025-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。・省スペースでの設...

詳細情報を確認する

FS04LB025-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 外形図

製品仕様

材質/表面処理板厚
ステンレス SUS304t1.5
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒t2.0

規格表

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ 規格表

型番リスト

型番
材質
表面処理
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
板厚 t(mm)
内径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS04LB025-S

SUS304
なし
25
31
1.5
4.1
10

1個

460( 506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
・省スペースでの設置が可能です。

カタログ

 

Loading...

FS04LB025-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプの型番FS04LB025-Sのページです。
型番FS04LB025-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ

センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ

      センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 Lタイプ

      センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 Lタイプ

        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

            センサブラケット コンビネーション Lタイプ

            センサブラケット コンビネーション Lタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                  センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLX

                  センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLX

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ

                      センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                      センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                          センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ

                          センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 359円 390円 377円 557円 346円 526円 745円 413円 1,247円 761円 1,193円 1,875円 656円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 L L L L L L その他 L L その他 L L Z
                            幅(mm) 18 18 16 16 14 - 22 14 - 22 - 33 22
                            厚さ/高さ(mm) 17.5 18.5 16 14.5 19 - (25.9) 19 - (25.9) 20 18 40

                            センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 L旋回タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            製造ラインで使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            ステンレスを加工している会社です。自社で作っても良いのですが、加工するのも大変です。既製品があるので、購入しました。センサの取り付けのために使用しており、センサで物を検知する用途として製造ラインで使用しています。水が飛散する環境ですので、錆などを考慮してステンレス製を購入しました。取り付けにおいて気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種センサー類取り付け用途で使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            新造または、既存生産設備付帯の各種センサー類取り付け用途で使用しています。当社で利用するメカニカル部品選定にあたっては、既存品経年劣化に伴うリプレースはもちろん、新造時の類似利用用途部品に関しても過去の実績評価に基づく性能や使い勝手に対し満足度の高かった物から優先採用しています。中でも、初期設計時の根幹をなす条件としてCADデータダウンロード可否を重んじています(詳細データを事前入手することで、設計に自由度が利くばかりでなく、余分なリスク回避にも繋がるため)。前述の条件を充足した型番:FS06LB030-Sに関しても佳品として長く継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FS04LB015-Z
                            FS04LB020-S
                            FS04LB020-Z
                            FS04LB030-S
                            FS04LB035-S
                            FS04LB040-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 表面処理 基準寸法 A
                            (mm)
                            長さ 1
                            (mm)
                            板厚 t
                            (mm)
                            内径
                            (φ)

                            403円

                            ( 443円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒152124.1

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし20261.54.1

                            436円

                            ( 480円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒202624.1

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SUS304なし30361.54.1

                            472円

                            ( 519円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし35411.54.1

                            472円

                            ( 519円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし40461.54.1

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました