(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
409円 ~ 523円
税込価格
450円 ~ 575円

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。【対応センサ】Panason...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

左90℃ 角度付

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ 外形図1

右90℃ 角度付

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ 外形図2

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。

製品仕様

  • SUS304 板厚:t 1.5
  • SPCC 板厚:t 2.0
材質/表面処理
ステンレス  SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒
 
 

規格表

左90℃ 角度付

型番対応センサφDAL重量(g)
FSE3SY015-L4SEX-31
EX-33
(M4)
4.115299
FSE3SY020-L4□203410
FSE3SY030-L4S304412
FSE3SY015-L6SEX-32
(M6)
6.115299
FSE3SY020-L6□203410
FSE3SY030-L6S304411

□:材質記号(SUS:S、SPCC:Z)

右90℃ 角度付

型番対応センサφDAL重量(g)
FSE3SY015-R4SEX-31
EX-33
(M4)
4.115299
FSE3SY020-R4□203410
FSE3SY030-R4S304412
FSE3SY015-R6SEX-32
(M6)
6.115299
FSE3SY020-R6□203410
FSE3SY030-R6S304411

□:材質記号(SUS:S、SPCC:Z)

型番リスト

型番
材質
表面処理
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
厚さ/高さ(mm)
板厚 t(mm)
内径(φ)
角度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS304
なし
15
29
19
1.5
4.1
左90°
10

1個

494( 543円 )

4日目

SUS304
なし
15
29
19
1.5
6.1
左90°
10

1個

429( 472円 )

4日目

SUS304
なし
15
29
19
1.5
4.1
右90°
10

1個

494( 543円 )

4日目

SUS304
なし
15
29
19
1.5
6.1
右90°
10

1個

429( 472円 )

4日目

SUS304
なし
20
34
19
1.5
4.1
左90°
10

1個

467( 514円 )

4日目

SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
34
19.5
2
4.1
左90°
10

1個

423( 465円 )

4日目

SUS304
なし
20
34
19
1.5
6.1
左90°
10

1個

429( 472円 )

4日目

SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
34
19.5
2
6.1
左90°
10

1個

423( 465円 )

4日目

SUS304
なし
20
34
19
1.5
4.1
右90°
10

1個

467( 514円 )

4日目

SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
34
19.5
2
4.1
右90°
10

1個

409( 450円 )

4日目

SUS304
なし
20
34
19
1.5
6.1
右90°
10

1個

429( 472円 )

4日目

SPCC
カチオン電着塗装:黒
20
34
19.5
2
6.1
右90°
10

1個

523( 575円 )

4日目

SUS304
なし
30
44
19
1.5
4.1
左90°
10

1個

454( 499円 )

4日目

SUS304
なし
30
44
19
1.5
6.1
左90°
10

1個

507( 558円 )

4日目

SUS304
なし
30
44
19
1.5
4.1
右90°
10

1個

454( 499円 )

4日目

SUS304
なし
30
44
19
1.5
6.1
右90°
10

1個

466( 513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。【対応センサ】Panasonic社 EX-30 シリーズ等です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ

センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ

      センサ取付用板金スタンド

      センサ取付用板金スタンド

        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

          センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 Lタイプ

          センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 Lタイプ

            センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 ストレートタイプ

            センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 ストレートタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SYタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SYタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SYタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LH HD(高剛性)タイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LH HD(高剛性)タイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 409円 397円 1,090円 346円 377円 277円 346円 701円 413円 536円 557円 457円 1,251円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット スタンド ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 その他 L - L L ストレート L L L その他 L その他 フルガード
                            幅(mm) 16 24 - 14 16 16 24 34 14 10 16 12 48

                            センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-SYタイプのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            センサー取り付け
                            評価 1.0満足度:1.02019/10/01
                            こんな板金モノで納期が長すぎる。
                            実働17日では話にならないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へも共有し、今後の改善を検討させていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました