(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット パイプトップセンサ

センサブラケット パイプトップセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,524円
税込単価
4,976円

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット パイプトップセンサ 外形図1

センサ取付例(OMRON社 E3Z)                

 
センサブラケット パイプトップセンサ 外形図2

反射板取付例(OMRON社 E39-R3)

製品仕様

重量:73.0g

材質付属品
アクリル 透明六角穴付ボルト(SUSXM7)M3 ×6L…2本
六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3 ×3L…2本
セムスビス(SUSXM7)M3 ×6L…1本
セムスビス(SUSXM7)M3 ×12L…2本
アルミ A2017
ステンレス SUS304
 

反射板

メーカー反射板
KEYENCE社R-5
OMRON社E39-R3
Panasonic社RF-210

※コネクタタイプは除く。
※透過型、ミラー反射型専用です。拡散反射型センサはご使用になれません。
   クリアキャップがセンサ検出性能に悪影響を及ぼし誤作動する恐れがあります。

対応センサ

  • azbil社 HP7シリーズ
  • OMRON社 E3Zシリーズ
  • OPTEX-FA社 Z3シリーズ
  • Panasoinic社 CX-400シリーズ
  • 竹中電子社 GKSシリーズ 等

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSPSCZ

10

1個

4,524( 4,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主要センサメーカーに対応。豊富なバリエーションでどんな取り付けも実現します。
【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・クリアキャップ付きで汚れなどからセンサを保護します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

Loading...

FSPSCZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット パイプトップセンサの型番FSPSCZのページです。
型番FSPSCZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット パイプトップセンサ

センサブラケット パイプトップセンサ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3-LXタイプ

        エリアセンサ BWP・BWPKシリーズ用ブラケット

        エリアセンサ BWP・BWPKシリーズ用ブラケット

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ

            センサブラケット コンビネーション Lタイプ

            センサブラケット コンビネーション Lタイプ

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-LXタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LC HD(高剛性)タイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LC HD(高剛性)タイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LFタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LFタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 4,524円 1,070円 390円 1,428円 400円 526円 633円 745円 557円 413円 346円 1,232円 439円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 フルガード フルガード L - ストレート L L その他 L L L フルガード L
                            幅(mm) φ35 22 18 - 16 - 22 22 16 14 14 33 16
                            長さ 1(mm) 73 - - - - - - - - - - - -

                            センサブラケット パイプトップセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました