(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSCZLZ010-Z
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ センサブラケット FSC

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ FSCZLZ010-Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円

【特長】・光電センサを取り付けるためのブラケットです。・センサを保護するガード...

詳細情報を確認する

FSCZLZ010-Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレスSUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12:2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ 規格表

型番リスト

型番
材質
表面処理
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
板厚 t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSCZLZ010-Z

SPCC
カチオン電着塗装:黒
10
17.8
2.3
10

1個

757( 833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

カタログ

 

Loading...

FSCZLZ010-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプの型番FSCZLZ010-Zのページです。
型番FSCZLZ010-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ

      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ

        センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

        センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

          センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

          センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ

            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SVタイプ

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LXタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

                    取り付けスペーサ

                    取り付けスペーサ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LYタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LYタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SWタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LBタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 757円 657円 735円 796円 633円 701円 656円 1,070円 657円 2,162円 750円 346円 745円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 その他 Z その他 L L L Z フルガード Z その他 その他 L その他
                            幅(mm) 22 34 - 34 22 34 22 22 34 - 51.5 24 22
                            厚さ/高さ(mm) 61 40 - - - - 40 (40.1) 44 - - 17 (25.9)

                            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            センサー破損防止用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            本来の目的は対応品センサーのブラケット兼保護用でもあるけど自分は違うセンサーの破損対策のカバー用に使用しました。探しに探して規格品のこの商品にたどり着きました。目的を果たせば自作せずに済んだことに有難さがありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電SWの取付
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/22
                            対応の光電SWを取り付けるBKTを作図し製作するよりも早く安いのでとても便利

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSCZLZ010-S
                            FSCZLZ015-S
                            FSCZLZ015-Z
                            FSCZLZ020-S
                            FSCZLZ025-S
                            FSCZLZ030-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 表面処理 基準寸法 A
                            (mm)
                            長さ 1
                            (mm)
                            板厚 t
                            (mm)

                            818円

                            ( 900円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SUS304なし1017.52

                            894円

                            ( 983円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10SUS304なし1522.52

                            772円

                            ( 849円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒1522.82.3

                            818円

                            ( 900円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし2027.52

                            862円

                            ( 948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし2532.52

                            876円

                            ( 964円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし3037.52

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました