(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
657円 ~ 781円
税込価格
723円 ~ 859円

【特長】・光電センサを取り付けるためのブラケットです。・センサを保護するガード...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレスSUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12:2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12:2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ 規格表

型番リスト

型番
材質
表面処理
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
板厚 t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS304
なし
10
17.5
2
10

1個

781( 859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC
カチオン電着塗装:黒
10
17.8
2.3
10

1個

657( 723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304
なし
15
22.5
2
10

1個

781( 859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LZ HD(高剛性)タイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LZ HD(高剛性)タイプ

        センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

        センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

          専用取付ブラケット(1ヶ)

          専用取付ブラケット(1ヶ)

            センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

            センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

              センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

                センサブラケット フランジ付中実シャフト

                センサブラケット フランジ付中実シャフト

                  センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                  センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                    ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

                    ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

                      センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF

                      センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ クサビセンサアタッチN

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/センサアタッチ クサビセンサアタッチN

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 アズビル 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 657円 657円 1,208円 320円 1,685円 342円 796円 3,000円 314円 1,715円 919円 1,226円 2,105円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 ファイバーセンサ取付用 組合せ用部品 光電センサ取付用 組合せ用部品 組合せ用部品 - 組合せ用部品 レーザーセンサ取付用 組合せ用部品
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット シャフト ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 Z Z その他 その他 その他 その他 L - ストレート - ストレート Z シャフト用
                            幅(mm) 34 34 33 - - - 34 41.5 - - - - -
                            厚さ/高さ(mm) 40 44 85 - - - - 22 - - - - 15

                            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯の光電センサ取り付けに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            生産設備付帯の光電センサ取り付けに際し設置スペースや形状等各種要素を鑑み種々の類似品を使い分けしており、型番:FSCZLW015-Sも当該品の一つとしてリピート購入しました。量産で使用するものでは無いため、ありもの利用で都度の設計、製作工数を削減できる利便性の高さから重宝しています。岩田製作所の商品群は種類も豊富で大概のニーズを満たせるため助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました