(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSCZSX030-S
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ センサブラケット FSCZ

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ FSCZSX030-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
757円
税込単価
833円

【特長】・光電センサを取り付けるためのブラケットです。・センサを保護するガード...

詳細情報を確認する

FSCZSX030-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ 外形図

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。A:光軸までの距離(参考値)

製品仕様

材質/表面処理付属品板厚
ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12・・・2本t2.0
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒センサ取付用ビス:セムスビス(三価クロメート黒)M3×12・・・2本t2.3

規格表

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ 規格表

型番リスト

型番
材質
表面処理
基準寸法 A(mm)
長さ 1(mm)
厚さ/高さ(mm)
板厚 t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSCZSX030-S

SUS304
なし
30
59.5
16
2
10

1個

757( 833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサを取り付けるためのブラケットです。
・センサを保護するガード付仕様です。

カタログ

 

Loading...

FSCZSX030-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプの型番FSCZSX030-Sのページです。
型番FSCZSX030-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SFタイプ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SFタイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-SXタイプ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-SXタイプ

        センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ

        センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SYタイプ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SYタイプ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TS-SYタイプ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E1-SXタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SXタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 E3-SXタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 E3-SXタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-LXタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E2-SWタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 PQ-SXタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 CZ-LFタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 633円 356円 349円 735円 457円 585円 370円 289円 413円 1,070円 397円 400円 761円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 L ストレート ストレート その他 その他 ストレート ストレート ストレート L フルガード L ストレート その他
                            幅(mm) 22 16 16 - 12 16 16 16 14 22 24 16 22

                            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SXタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSCZSX025-S
                            FSCZSX025-Z
                            FSCZSX030-Z
                            FSCZSX035-S
                            FSCZSX035-Z
                            FSCZSX040-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 表面処理 基準寸法 A
                            (mm)
                            長さ 1
                            (mm)
                            厚さ/高さ
                            (mm)
                            板厚 t
                            (mm)

                            757円

                            ( 833円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし2554.5162

                            678円

                            ( 746円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒2554.816.32.3

                            633円

                            ( 696円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒3059.816.32.3

                            772円

                            ( 849円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし3564.5162

                            662円

                            ( 728円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SPCCカチオン電着塗装:黒3564.816.32.3

                            734円

                            ( 807円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10SUS304なし4069.5162

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました