(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBG160K
トリム(抗菌) トリム TBG

トリム(抗菌) TBG160K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,905円
税込単価
30,696円

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・食品機械...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 材質:
    本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • 色:
    グレー

型番

TBG160K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBG160K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トリム(抗菌)板厚0.8mm用(対応板厚0.6~1.2mm) 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
    芯金:アルミ(A5052)
  • 表面模様:無地
  • 板厚:0.8/1.6/2.4/3.2mm
  • 対応板厚:0.6~1.2/1.2~2.4/2.0~3.0/2.4~4.0mm
  • 色:グレー

規格表

トリム(抗菌)板厚0.8mm用(対応板厚0.6~1.2mm) 規格表

使用例

トリム(抗菌)板厚0.8mm用(対応板厚0.6~1.2mm) 使用例

カバーのエッジ保護

商品特長詳細

  • 食品機械などに最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)のトリム
  • 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
  • アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
  • 清掃性を考慮し表面は無地
  • TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

型番リスト

型番
基本板厚(対応板厚)(mm)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBG160K

1.6(1.2~2.4)
50
10

1個

27,905( 30,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
・密着性に優れた先端形状、清掃性に配慮した無地仕様です

カタログ

TBG160Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(抗菌)の型番TBG160Kのページです。
型番TBG160Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリム(抗菌)

トリム(抗菌)

    トリム 基本板厚3.2mm用

    トリム 基本板厚3.2mm用

      トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

      トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

        トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

        トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

          トリム 基本板厚1.6mm用

          トリム 基本板厚1.6mm用

            トリム&トリムシール コーナーピース

            トリム&トリムシール コーナーピース

              トリム&トリムシール ストレートピース

              トリム&トリムシール ストレートピース

                トリムシリーズ

                トリムシリーズ

                  トリム ラバーエッジ

                  トリム ラバーエッジ

                    エコ樹脂トリム

                    エコ樹脂トリム

                      シリコーントリム

                      シリコーントリム

                        低反発トリムシール

                        低反発トリムシール

                          トリムシール

                          トリムシール

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ホッティーポリマー 岩田製作所 ホッティーポリマー ホッティーポリマー ミスミ ミスミ
                            通常価格 824円 1,246円 770円 1,764円 688円 1,779円 1,261円 23,655円 643円 16,373円 88,257円 1,712円 1,537円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目~   3日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            トリム種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ トリムシール 標準タイプ コーナータイプ 隙間隠し用リップ付き - 標準タイプ - - トリムシール トリムシール
                            材質 本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - - 本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム - ネオプレン - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - -

                            トリム(抗菌)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBG080K
                            TBG080K-L1
                            TBG160K-L2
                            TBG240K
                            TBG320K
                            TBG320K-L1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本板厚(対応板厚)
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            27,467円

                            ( 30,214円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.8(0.6~1.2)50

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -0.8(0.6~1.2)1

                            1,648円

                            ( 1,813円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -1.6(1.2~2.4)2

                            27,289円

                            ( 30,018円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102.4(2.0~3.0)50

                            27,289円

                            ( 30,018円 )
                            1個 -

                            3日目

                            103.2(2.4~4.0)50

                            824円

                            ( 906円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -3.2(2.4~4.0)1

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました