(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3100-W-1X16C
トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0) トリム 3100

トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0) 3100-W-1X16C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,477円
税込単価
22,525円

【特長】・精密な隙間調整に対応します・エッジ部を保護し、美観を提供するトリムで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    トリムシール
  • 材質:
    本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3100-W-1X16C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3100-W-1X16C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
トリムシール(ホワイト) 外形図01

■3100シリーズ

トリムシール(ホワイト) 外形図02

■4100シリーズ

製品仕様

  • トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。

 

本体芯金チューブ
PVC(塩化ビニール)アルミ(A3004)EPDMスポンジラバー
トリムシール(ホワイト) 製品仕様

表面模様

型番シリーズ
(対応板厚)
タイプ材質
75m/巻15m/巻
S3100-W-1X32A3100-W-1X32A3100
(2.4~4.0)
APVC
S3100-W-1X32C3100-W-1X32CC
S4100-W-1X32A4100-W-1X32A4100
(2.4~4.0)
A
S4100-W-1X32C4100-W-1X32CC

型番リスト

型番
タイプ
基本板厚(対応板厚)(mm)
長さ(巻)(m)
シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3100-W-1X16C

C
1.6(1.2~2.4)
15
3100

1個

20,477( 22,525円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密な隙間調整に対応します
・エッジ部を保護し、美観を提供するトリムです
・チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
・接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
・アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
・使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

3100-W-1X16Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)の型番3100-W-1X16Cのページです。
型番3100-W-1X16Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

    トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

    トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

      トリム 基本板厚3.2mm用

      トリム 基本板厚3.2mm用

        トリム 基本板厚1.6mm用

        トリム 基本板厚1.6mm用

          トリム&トリムシール ストレートピース

          トリム&トリムシール ストレートピース

            トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

            トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

              トリムシール

              トリムシール

                トリム&トリムシール コーナーピース

                トリム&トリムシール コーナーピース

                  シリコーントリム

                  シリコーントリム

                    トリム ラバーエッジ

                    トリム ラバーエッジ

                      低反発トリムシール

                      低反発トリムシール

                        トリム(抗菌)

                        トリム(抗菌)

                          トリムシリーズ

                          トリムシリーズ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ホッティーポリマー 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ホッティーポリマー
                            通常価格 20,117円 1,764円 1,246円 688円 1,261円 770円 1,537円 1,779円 88,257円 643円 1,712円 824円 23,655円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            トリム種類 トリムシール トリムシール 標準タイプ 標準タイプ 隙間隠し用リップ付き 標準タイプ トリムシール コーナータイプ - 標準タイプ トリムシール 標準タイプ -
                            材質 本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー 本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) エチレンプロピレンゴム - - エチレンプロピレンゴム - ネオプレン - 本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) -

                            トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3100-W-1X16A
                            3100-W-1X32A
                            3100-W-1X32C
                            4100-W-1X16A
                            4100-W-1X16C
                            4100-W-1X32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 基本板厚(対応板厚)
                            (mm)
                            長さ(巻)
                            (m)
                            シリーズ

                            20,477円

                            ( 22,525円 )
                            1個 -

                            3日目

                            A1.6(1.2~2.4)153100

                            20,117円

                            ( 22,129円 )
                            1個 -

                            3日目

                            A3.2(2.4~4.0)153100

                            20,117円

                            ( 22,129円 )
                            1個 -

                            3日目

                            C3.2(2.4~4.0)153100

                            20,492円

                            ( 22,541円 )
                            1個 -

                            3日目

                            A1.6(1.2~2.4)154100

                            20,477円

                            ( 22,525円 )
                            1個 -

                            3日目

                            C1.6(1.2~2.4)154100

                            20,477円

                            ( 22,525円 )
                            1個 -

                            3日目

                            A3.2(2.4~4.0)154100

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました