(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
  • 数量スライド割引

ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T (レビュー)

通常価格(税別)
207円
税込価格
228円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【内径 d(mm)】5。
【ねじの呼び(M)】5。
【厚さ t(mm)】0.5。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】POMポリアセタール(ジュラコン(R))。
【表面処理(詳細)】なし。
【外径(mm)】10。
「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ポリアセタール丸ワッシャー 0.5Tのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    回転部のスペーサーとして
    評価 4.0満足度:4.02020/09/01
    回転部の軸にはめます。回転体と固定部が接触しないよう
    スペーサーの役をさせますが、いろいろな厚みがそろっていて
    合わせやすい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T

ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T

    ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T

    ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T

      ポリアセタール丸ワッシャー 1.0T

      ポリアセタール丸ワッシャー 1.0T

        ポリアセタール 丸ワッシャー

        ポリアセタール 丸ワッシャー

          ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T

          ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T

            ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ

            ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ

              ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

              ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

                ローゼットワッシャー(組込用)

                ローゼットワッシャー(組込用)

                  ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                  ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                    レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                    レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                      PVDF 丸ワッシャー

                      PVDF 丸ワッシャー

                        EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

                        EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

                          PPS 丸ワッシャー

                          PPS 丸ワッシャー

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 207円 217円 208円 208円 209円 206円 203円 215円 203円 33円 262円 216円 47円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            内径 d(mm) 5 6 - - 3 3 - - - - - - -
                            厚さ t(mm) 0.5 1.5 1 - 0.8 0.8 0.13 - 0.25 - - 2 -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂
                            材質 樹脂 POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) PC(ポリカーボネート) ポリスライダー PA(ナイロン) ポリスライダー RENY(ポリアミドMXD6) PVDF(ポリフッ化ビニリデン) - PPS(ポリフェニレンサルファイド)
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 特殊形状 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。