(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリアセタール 丸ワッシャー

ポリアセタール 丸ワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
208円 ~ 212円
税込価格
229円 ~ 233円

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【販売...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
外径(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
3
8
M3
10

1個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
4
10
M4
10

1個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.8
5
12
M5
10

1個

209( 230円 )

1日目

6
1
6
13
M6
10

1個

212( 233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質】樹脂/POMポリアセタール(ジュラコン(R))。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】3/4/5/6。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6。
【厚さ t(mm)】0.5/0.8/1。
【外径(mm)】8/10/12/13。
「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

ポリアセタール 丸ワッシャー:関連画像

外形図

呼び径 内径
d
外径
D
厚み
t
3 3 8 0.5
4 4 10 0.8
5 5 12 0.8
6 6 13 1.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリアセタール 丸ワッシャー

ポリアセタール 丸ワッシャー

    ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T

    ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T

      PTFE 丸ワッシャー

      PTFE 丸ワッシャー

        ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T

        ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T

          ポリアセタール丸ワッシャー 1.0T

          ポリアセタール丸ワッシャー 1.0T

            ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T

            ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T

              ジュラコンロゼットワッシャー DRW/DRW-B

              ジュラコンロゼットワッシャー DRW/DRW-B

                レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                  PVDF 丸ワッシャー

                  PVDF 丸ワッシャー

                    CNRゴム 丸ワッシャー

                    CNRゴム 丸ワッシャー

                      NBRゴム 丸ワッシャー

                      NBRゴム 丸ワッシャー

                        レニーワッシャー RYW/RYW-B

                        レニーワッシャー RYW/RYW-B

                          ピーク 丸ワッシャー

                          ピーク 丸ワッシャー

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO
                            通常価格 208円 209円 122円 207円 208円 217円 58円 33円 262円 215円 215円 27円 67円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ゴム 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) POMポリアセタール(ジュラコン) RENY(ポリアミドMXD6) PVDF(ポリフッ化ビニリデン) - - RENY(ポリアミドMXD6) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 特殊形状 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 ロゼットワッシャ 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ポリアセタール 丸ワッシャーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ボルトの固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/13
                            ワークが傷がつかないように、ボルト締結時に使用しています。樹脂で柔かいので、ある程度強く締結してもワークに傷がつきません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト締結
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/04
                            ボルト締結する部品が樹脂部品のため、ワッシャー食い込みを防止するために、大き目のワッシャーとして使用します。最低厚さが2mmでしたが、1.5mmとか1mmが選択できるとありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/28
                            製品の圧検を行う際 冶具に固定するボルトで製品に傷を付けない為に使用
                            樹脂は経年劣化が心配なので バラで購入できるのはとても助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの押さえに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/08
                            マシニングを使う時のワークを押さえる際に、ワークに傷が付かないように、ステンレスのキャップの下にスペーサーとして、このジュラコンワッシャーを使用しています。PPのワッシャーよりも強度はありますが、そこまで厚みがないので、キャップの跡が付いてしまいます。2~3ミリ程厚みがあるワッシャーがあれば、そちらを使いたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました