(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
NBRゴム 丸ワッシャー
  • 数量スライド割引

NBRゴム 丸ワッシャー (レビュー)

通常価格(税別)
215円 ~ 228円
税込価格
237円 ~ 251円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】ゴム。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚さ t(mm)】1.5/2/3。
【外径(mm)】10/12/13/20/22/24。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

NBRゴム 丸ワッシャーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    絶縁体・クッションとして利用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/27
    ニクロム線に金属のワッシャーをはんだ付けしたため、熱等を逃さないようペアで使用しました。クッションにもなって役に立ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水漏れ防止
    評価 4.0満足度:4.02021/12/07
    ネジで締めた際に雨が入ってこないよう
    屋外で使用しました。  



    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ローレットノブの座に
    評価 5.0満足度:5.02021/03/11
    M10ボルト用に内径10ミリのタイプを使用しましたが、ネジ山に沿ってくるくると落ちてしまうので両面テープで貼りり付けて使用しています
    相手材の傷防止に使っています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    屋根抑え
    評価 3.0満足度:3.02020/07/12
    もう少し厚いものを使用すればよかったです。自身の選定ミスでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社製品の改良に使用しました
    評価 3.0満足度:3.02019/11/13
    当社で製作している既存製品の品質、部品通しのクッション性を改良する緩衝材として、何種類かを購入して試した中の一部品です。硬度がもう少しやわらかく、サイズの変更も考慮する必要があると思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NBRゴム 丸ワッシャー

NBRゴム 丸ワッシャー

    CNRゴム 丸ワッシャー

    CNRゴム 丸ワッシャー

      シリコンゴム 丸ワッシャー

      シリコンゴム 丸ワッシャー

        EPDMゴム 丸ワッシャー

        EPDMゴム 丸ワッシャー

          EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

          EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

            PPS 丸ワッシャー

            PPS 丸ワッシャー

              PVDF 丸ワッシャー

              PVDF 丸ワッシャー

                レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

                レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

                  PTFE 丸ワッシャー

                  PTFE 丸ワッシャー

                    PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

                    PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

                      レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                      レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                        ポリアセタール 丸ワッシャー

                        ポリアセタール 丸ワッシャー

                          ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ

                          ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 215円 215円 218円 226円 216円 47円 262円 125円 122円 231円 33円 208円 206円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。