【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】ゴム。【表面処理】なし。【販売...
型番 |
内径 d(mm) |
厚さ t(mm) |
ねじの呼び(M) |
外径(mm) |
ねじM径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
1.5
|
4
|
10
|
M4
| 10 | 1個 | 218円(
240円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
2
|
5
|
12
|
M5
| 10 | 1個 | 221円(
243円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
2
|
6
|
13
|
M6
| 10 | 1個 | 223円(
245円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
2
|
8
|
20
|
M8
| 10 | 1個 | 236円(
260円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
2
|
10
|
22
|
M10
| 10 | 1個 | 240円(
264円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
3
|
12
|
24
|
M12
| 10 | 1個 | 258円(
284円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】ゴム。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚さ t(mm)】1.5/2/3。
【外径(mm)】10/12/13/20/22/24。
外形図
呼び径 | 内径 d | 外径 D | 厚み t |
---|---|---|---|
4 | 4 | 10 | 1.5 |
5 | 5 | 12 | 2.0 |
6 | 6 | 13 | 2.0 |
8 | 8 | 20 | 2.0 |
10 | 10 | 22 | 2.0 |
12 | 12 | 24 | 3.0 |