(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)

ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
213円
税込単価
234円

皿頭のねじにかぶせる、受け座用の樹脂製キャップ。【特長】・ネジ径4.0~5.1...

詳細情報を確認する

型番

WSC-POM-M4-5.1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-POM-M4-5.1

10

1個

213( 234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

皿頭のねじにかぶせる、受け座用の樹脂製キャップ。
【特長】
・ネジ径4.0~5.1mmまでの皿頭のねじを外径13mmの受け座にいれる。
・それにこの樹脂キャップをかぶせて利用。
【用途】
・皿頭のねじの化粧や保護の目的で利用。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

カタログ

 

WSC-POM-M4-5.1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)の型番WSC-POM-M4-5.1のページです。
型番WSC-POM-M4-5.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)

ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)

    PVDF 丸ワッシャー

    PVDF 丸ワッシャー

      PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

      PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

        ナイロン ローゼットワッシャー

        ナイロン ローゼットワッシャー

          レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

          レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

            ピーク 丸ワッシャー

            ピーク 丸ワッシャー

              レニーワッシャー RYW/RYW-B

              レニーワッシャー RYW/RYW-B

                絶縁ワッシャー(FRP)

                絶縁ワッシャー(FRP)

                  シリコンゴム 丸ワッシャー

                  シリコンゴム 丸ワッシャー

                    ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)

                    ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)

                      PPS 丸ワッシャー

                      PPS 丸ワッシャー

                        ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

                        ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                            メーカー アトムリビンテック SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 213円 262円 231円 210円 125円 67円 27円 158円 218円 204円 47円 203円 203円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            内径 d(mm) 5.1 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ t(mm) 2.3 - - - - - - 3 - - - 0.13 0.25
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 POMポリアセタール(ジュラコン) PVDF(ポリフッ化ビニリデン) PP(ポリプロピレン) PA(6ナイロン) RENY(ポリアミドMXD6) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) RENY(ポリアミドMXD6) FRP(繊維強化プラスチック) - PA(6ナイロン) PPS(ポリフェニレンサルファイド) ポリスライダー ポリスライダー
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 特殊形状 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金

                            ジュラコン POMセットキャップワッシャー(白色)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            筐体のネジ
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/14
                            デザイン的にネジ頭を隠したかったので
                            本品を使用しました。
                            セットキャップカバーと組み合わせることで
                            狙い通りに目立たなくすることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何になりますか?
                            A
                            ポリエチレンです。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました