(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付

Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
176円 ~ 1,135円
税込価格
194円 ~ 1,249円

【材質】スチール。【表面処理】溶融亜鉛メッキ。【ねじ山種類】ウィット並目 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。

型番

未確定17件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番材質長さL先端形状ねじ山種類販売単位ねじの呼び(inch)表面処理
SPNUBHND-STAY-W3/8-15スチール35mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W5/16-20スチール19mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)5/16溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W5/16-25スチール30mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)5/16溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-50スチール40mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W1/2-125スチール25mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/2溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W5/16-32スチール15mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)5/16溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W1/2-100スチール20mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/2溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-25スチール25mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-80スチール50mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-32スチール125mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W1/2-200スチール32mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/2溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-65スチール100mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-100スチール25mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-40スチール80mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W5/16-15スチール32mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)5/16溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W3/8-20スチール200mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)3/8溶融亜鉛メッキ
SPNUBHND-STAY-W1/2-150スチール65mm平先ウィット並目バラ(1個から購入可能)1/2溶融亜鉛メッキ

型番リスト

型番
ねじ長さL(mm)
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1/2

1個

760( 836円 )

1日目

125
1/2

1個

848( 933円 )

1日目

150
1/2

1個

946( 1,041円 )

1日目

200
1/2

1個

1,135( 1,249円 )

1日目

15
3/8

1個

239( 263円 )

1日目

20
3/8

1個

245( 270円 )

1日目

25
3/8

1個

248( 273円 )

1日目

32
3/8

1個

267( 294円 )

1日目

40
3/8

1個

303( 333円 )

1日目

50
3/8

1個

326( 359円 )

1日目

65
3/8

1個

344( 378円 )

1日目

80
3/8

1個

367( 404円 )

1日目

100
3/8

1個

432( 475円 )

1日目

15
5/16

1個

176( 194円 )

1日目

20
5/16

1個

185( 204円 )

1日目

25
5/16

1個

213( 234円 )

1日目

32
5/16

1個

211( 232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】溶融亜鉛メッキ。
【ねじ山種類】ウィット並目 。
【先端形状】平先。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【ねじ長さL(mm)】15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200。
【ねじの呼び(inch)】5/16、3/8、1/2。

(i)ご注意

  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付

Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付

    Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

    Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

      足長Uボルト

      足長Uボルト

        ステンレス管用ユーボルト

        ステンレス管用ユーボルト

          メーカー 須藤製作所 SUNCO 八幡ねじ エスコ
          通常価格 176円 308円 77円 285円
          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 スチール ステンレス スチール
          表面処理 溶融亜鉛メッキ なし ユニクロメッキ 亜鉛メッキ
          ねじ山種類 ウィット並目 ウィット並目 - -
          先端形状 平先 - 平先 平先
          販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能)

          Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました