(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDS2F
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS) エスロンダイコウケイVUツギテ ソケット

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS) UDS2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,868円
税込単価
6,455円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

UDS2F 解除

Loading...

UDS2Fの仕様・寸法情報

種類VU継手形状[ストレート] ソケット
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)267呼び径250
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂使用流体
トラスココード850-6672 - -

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDS2F

267
250
850-6672

1個

5,868( 6,455円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)の型番UDS2Fのページです。
型番UDS2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

        HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

        HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

          ソケット HT DV DS

          ソケット HT DV DS

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

                    TS継手 ソケット

                    TS継手 ソケット

                      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

                      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 3,082円 3,473円 3,674円 946円 250円 9,676円 9,857円 4,342円 17,069円 82円 333円 19,895円 130円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   5日目~   5日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   1日目   3日目   3日目   5日目  
                            種類 VU 関連部品 - - HTDV - VU - VU TS DV - DV
                            継手形状 ソケット - インクリーザー ソケット ソケット 90度Y型 90度エルボ 45度エルボ 45度Y型 ソケット ソケット 90度Y型 ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔管 同径
                            特性 なし - - - なし - なし - なし なし なし - なし
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDS2H
                            UDS3H
                            UDS4H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            3,082円

                            ( 3,390円 )
                            1個 -

                            3日目

                            216200850-6673

                            8,948円

                            ( 9,843円 )
                            1個 -

                            3日目

                            318300850-6675

                            51,582円

                            ( 56,740円 )
                            1個 -

                            6日目

                            420400850-6676
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト