(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UIN2F1
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN) ダイコウケイVUツギテ インクリーザ

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN) UIN2F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,713円
税込単価
9,584円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

UIN2F1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザ(IN) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザ(IN) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UIN2F1

VU
なし
269
217
250X200
850-6700

1個

8,713( 9,584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

 

UIN2F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)の型番UIN2F1のページです。
型番UIN2F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

        VU継手 インクリーザ

        VU継手 インクリーザ

          CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

          CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

              CU継手(便利な継手) S型ソケット(1/2偏芯) CU SS

              CU継手(便利な継手) S型ソケット(1/2偏芯) CU SS

                CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                        異径ソケット(HI-VP)

                        異径ソケット(HI-VP)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) エスコ 積水化学工業
                            通常価格 3,674円 278円 86円 232円 224円 613円 208円 272円 248円 3,473円 299円 239円 103円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 インクリーザー インクリーザー インクリーザー レデューサ S型 インクリーザー S型 ソケット - - ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 - - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体 - - - - - -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UIN
                            UIN2H1
                            UIN2H2
                            UIN2H3
                            UIN3H2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            4,521円

                            ( 4,973円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし217166200X150850-6701

                            4,478円

                            ( 4,926円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし217141200X125850-6702

                            3,674円

                            ( 4,041円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし217115200X100850-6703

                            14,751円

                            ( 16,226円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし320217300X200850-6705

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました