(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUC2HN
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ ダイコウケイVUツギテ VUキャップ

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ VUC2HN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,473円
税込単価
3,820円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 色:
    グレー
  • 使用流体:

VUC2HN の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ 規格表01

・本製品は射出成型品です。
・AS38規格外品です。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUC2HN

216
200

1個

3,473( 3,820円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

 

VUC2HNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップの型番VUC2HNのページです。
型番VUC2HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

      CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

      CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

        VU継手 キャップ

        VU継手 キャップ

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                VU継手 インクリーザ

                VU継手 インクリーザ

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

                      TSメタル給水栓エルボ

                      TSメタル給水栓エルボ

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 3,473円 248円 86円 242円 613円 86円 103円 232円 53円 285円 684円 278円 145円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 HTDV - - VU - - TS - CU
                            関連部品 種類 キャップ キャップ キャップ キャップ - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 -
                            グレー グレー - - - - - - - - - - -
                            使用流体 - - - - -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VUC2F
                            VUC3H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径

                            14,053円

                            ( 15,458円 )
                            1個 -

                            3日目

                            267250

                            22,310円

                            ( 24,541円 )
                            1個 -

                            3日目

                            318300

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました