(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ULL3H
排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL) VUツギテ 90オオマガリエルボ

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL) ULL3H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,719円
税込単価
50,291円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

ULL3H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL) 外形図

規格表

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL) 規格表

備考:1. Zの許容差は±2mmとします。
        2. 流れ角度91°10'の許容差は±30'とします。
        3.Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULL3H

318
300
850-6715

1個

45,719( 50,291円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

 

ULL3Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)の型番ULL3Hのページです。
型番ULL3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                  VU継手 90°大曲

                  VU継手 90°大曲

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                        HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

                        HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

                          排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                          排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 9,857円 19,895円 9,676円 3,674円 17,069円 4,342円 3,473円 3,082円 575円 186円 302円 383円 239円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 VU - - - VU - 関連部品 VU VU - - HTDV -
                            継手形状 90度エルボ 90度Y型 90度Y型 インクリーザー 45度Y型 45度エルボ - ソケット 90度Y型 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度Y型
                            接続 種類 管⇔管 同径 - - 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - -
                            特性 なし - - - なし - - なし なし - - なし -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂

                            排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ULL2F
                            ULL2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            27,872円

                            ( 30,659円 )
                            1個 -

                            3日目

                            267250850-6713

                            9,857円

                            ( 10,843円 )
                            1個 -

                            3日目

                            216200850-6714

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました