(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ULT2F
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT) ダイコウケイVUツギテ 90オオマガリY

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT) ULT2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,693円
税込単価
42,562円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    90度Y型
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

ULT2F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT) 規格表

備考:1. Z1、.Z2、.Z3の許容差は±2mmとします。
        2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULT2F

VU
管⇔管 同径
なし
267
-
250
850-6725

1個

38,693( 42,562円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

 

ULT2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)の型番ULT2Fのページです。
型番ULT2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

    DV継手 90°大曲 YDV-LT

    DV継手 90°大曲 YDV-LT

      クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

      クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

        VU継手 90°大曲

        VU継手 90°大曲

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                  クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

                  クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

                    メーカー 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス
                    通常価格 19,895円 407円 510円 575円 533円 252円 9,676円 262円 896円
                    通常出荷日 3日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                    継手形状 90度Y型 90度Y型 - 90度Y型 90度Y型 90度Y型 90度Y型 45度Y型 -
                    材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 -
                    使用流体 - - - -

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ULT2H
                    ULT2H1
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                    (mm)
                    適用管外径 2
                    (mm)
                    呼び径 トラスココード

                    21,239円

                    ( 23,363円 )
                    1個 -

                    3日目

                    VU管⇔管 同径なし216-200850-6726

                    19,895円

                    ( 21,885円 )
                    1個 -

                    3日目

                    VU管⇔管 異径なし21660200X150850-6727

                    塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました