(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDL2F
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL) エスロンダイコウケイVUツギテ 90エルボ

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL) UDL2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,017円
税込単価
11,019円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。【特長】・設置スペ...

詳細情報を確認する

UDL2F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL) 規格表

備考:1. Zの許容差は±2mmとします。
       2. Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDL2F

VU
なし
267
250
850-6660

1個

10,017( 11,019円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。
【特長】
・設置スペースの有効利用が出来ます!メンテナンスフリー、無給油・無潤滑で、埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性があります

カタログ

 

UDL2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)の型番UDL2Fのページです。
型番UDL2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

          排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

          排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

                HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 4,674円 3,674円 4,342円 3,082円 9,857円 3,473円 19,895円 383円 302円 103円 17,069円 9,676円 80円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ インクリーザー 45度エルボ ソケット 90度エルボ - 90度Y型 90°エルボ 90度エルボ ソケット 45度Y型 90度Y型 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体 -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDL2H
                            UDL3H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            4,674円

                            ( 5,141円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし216200850-6661

                            18,923円

                            ( 20,815円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし318300850-6663

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました