(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDT2F
排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT) エスロンダイコウケイVUツギテ 90Y

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT) UDT2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,903円
税込単価
22,993円

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    90度Y型
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

UDT2F 解除

Loading...

UDT2Fの仕様・寸法情報

種類VU継手形状[ティー・90度Y型] 90度Y型
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)267適用管外径 2(mm)-
呼び径250材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂
使用流体トラスココード850-6683

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT) 規格表

備考:1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。
       2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDT2F

VU
管⇔管 同径
なし
267
-
250
850-6683

1個

20,903( 22,993円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)の型番UDT2Fのページです。
型番UDT2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

        排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

        排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                  90°大曲りY HT DV LT

                  90°大曲りY HT DV LT

                    VU継手 90°大曲

                    VU継手 90°大曲

                      排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                      排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                        VU継手 45°Yチーズ

                        VU継手 45°Yチーズ

                          90°Y HT DV DT

                          90°Y HT DV DT

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成
                            通常価格 9,676円 19,895円 17,069円 9,857円 3,473円 4,342円 3,674円 3,082円 2,126円 575円 239円 647円 1,268円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            継手形状 90度Y型 90度Y型 45度Y型 90度エルボ - 45度エルボ インクリーザー ソケット 90°大曲りY 90度Y型 90度Y型 45度Y型 90°Y
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - -
                            使用流体 - - - -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDT
                            UDT2F2
                            UDT2H
                            UDT2H1
                            UDT2H2
                            UDT3H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            22,023円

                            ( 24,225円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし26760250X150850-6685

                            9,676円

                            ( 10,644円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 同径なし216-200850-6686

                            10,934円

                            ( 12,027円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし21660200X150850-6687

                            10,252円

                            ( 11,277円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし21625200X125850-6688

                            47,072円

                            ( 51,779円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 同径なし318-300850-6690
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト