(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,069円
税込単価
18,776円

【特長】・雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU
  • 継手形状:
    45度Y型
  • 特性:
    なし
  • 適用管外径 1(mm):
    216
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UY2H1

管⇔管 異径
60
200X150
850-6740

1個

17,069( 18,776円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管などに使用します。

UY2H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)の型番UY2H1のページです。
型番UY2H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

          排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

          排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                TS継手45°エルボ

                TS継手45°エルボ

                  VU継手 45°エルボ

                  VU継手 45°エルボ

                    VU継手 45°Yチーズ

                    VU継手 45°Yチーズ

                      45°Y HT DV Y

                      45°Y HT DV Y

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                          VU継手 90°大曲

                          VU継手 90°大曲

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 17,069円 4,342円 19,895円 9,676円 9,857円 3,473円 3,674円 130円 241円 647円 1,779円 3,082円 575円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   3日目~   1日目  
                            種類 VU - - - VU 関連部品 - TS VU VU HTDV VU VU
                            継手形状 45度Y型 45度エルボ 90度Y型 90度Y型 90度エルボ - インクリーザー 45度エルボ 45度エルボ 45度Y型 45°Y ソケット 90度Y型
                            特性 なし - - - なし - - なし なし なし なし なし なし
                            適用管外径 1(mm) 216 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 -

                            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UY2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            17,069円

                            ( 18,776円 )
                            1個 -

                            2日目

                            管⇔管 同径-200850-6739

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました