(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEDVS50
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS) エスロン ハイスイヨウバルブソケット

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS) HEDVS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円

【特長】・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用...

詳細情報を確認する

型番

HEDVS50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HEDVS50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS) 規格表

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEDVS50

60
50

1個

605( 666円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します

カタログ

 

HEDVS50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)の型番HEDVS50のページです。
型番HEDVS50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                    HTメタル給水栓ソケット

                    HTメタル給水栓ソケット

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                        HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                        HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                          HT耐熱継手 異径ソケット

                          HT耐熱継手 異径ソケット

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 466円 580円 668円 756円 613円 202円 285円 327円 733円 1,129円 3,674円 946円 299円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   1日目  
                            種類 HTDV HTDV HTDV - HTDV HTDV - - 関連部品 HT - - HT
                            継手形状 ソケット 90度Y型 90度エルボ 90度Y型 インクリーザー 90度エルボ ソケット 45度エルボ - ソケット インクリーザー ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 - - - なし - - なし
                            最高温度(℃) 90 90 90 90 90 90 - - 90 - - - -

                            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            高温排水
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/28
                            高温で排水される設備からの接続のために利用いたしました.
                            基本的にはHTは通常の硬質塩ビの上位互換でもあるので安心です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEDVS40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径

                            466円

                            ( 513円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました