(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)
  • 数量スライド割引

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS) (レビュー)

通常価格(税別)
285円 ~ 326円
税込価格
314円 ~ 359円
通常出荷日
3日目
【特長】
・食器洗浄機など扇房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に。
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90°Cの高品質な高温排水配管を実現します

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管接続
    評価 4.0満足度:4.02019/11/29
    配管のレイアウトや長さの修正のため, 既設配管を途中で切断してつなぎりに利あわせたりするのには必需品です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                    HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                    HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                      HT耐熱継手 エルボ

                      HT耐熱継手 エルボ

                        HTメタル給水栓ソケット

                        HTメタル給水栓ソケット

                          HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                          HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成
                            通常価格 285円 202円 580円 327円 466円 613円 756円 668円 733円 946円 494円 1,129円 701円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            継手形状 ソケット 90度エルボ 90度Y型 45度エルボ ソケット インクリーザー 90度Y型 90度エルボ - ソケット 90度エルボ ソケット ブッシング
                            接続 種類 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径
                            使用温度範囲(℃) ::90 - - ::90 - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - -
                            使用流体 - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。