(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

【特長】・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTDV
  • 継手形状:
    90度エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    耐熱性
  • 適用管外径 1(mm):
    60
  • 最高温度(℃):
    90
  • 呼び径:
    50
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

HELL50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL) 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HELL50

1個

668( 735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します

カタログ

 

HELL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)の型番HELL50のページです。
型番HELL50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

          HI-PVC TS 90°ベンド

          HI-PVC TS 90°ベンド

            DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

            DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                DV継手 90°エルボ DV DL

                DV継手 90°エルボ DV DL

                  VU継手 大曲エルボ

                  VU継手 大曲エルボ

                    DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

                    DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

                      DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

                      DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

                        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

                          VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                          VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 旭有機材 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 668円 186円 202円 400円 40,746円 110円 302円 62円 621円 258円 5,873円 4,674円 190円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目   3日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   5日目  
                            種類 HTDV - HTDV - HITS DV - DV VU DV DV - VU
                            継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 耐熱性 - 耐熱性 - なし なし - なし なし 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 - なし
                            適用管外径 1(mm) 60 - - - - - - - - - 165 - -

                            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            排水の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            スペースに余裕があるときにはこの大曲りを用いて配管しています.
                            通常のDVでも問題なさ相でしたが, 念のため温水が排水される設備にはこちらのHTを接続して使用しています.
                            差込の感触も通常のVPと変わりませんでした.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました