(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
202円 ~ 448円
税込価格
222円 ~ 493円

【特長】・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTDV
  • 継手形状:
    90度エルボ
  • 特性:
    耐熱性
  • 最高温度(℃):
    90
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL) 規格表01

注意・禁止事項

  • 接続時には必ずHT用耐熱接着剤No.100Sをご使用ください。水道用などの接着剤は使用を禁止します。
  • 管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差し込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
  • 排水用途にお使いください。給水給湯用途など圧力の加わる配管には使えません。
  • 最高使用温度は90℃です。90℃を超える場合は使えません。
  • 厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水等)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には、使用しないでください。

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
管⇔管 同径
26
-
20

1個

202( 222円 )

3日目

管⇔管 同径
32
-
25

1個

345( 380円 )

3日目

管⇔管 同径
48
-
40

1個

448( 493円 )

3日目

管⇔管 同径
60
-
50

1個

425( 468円 )

3日目

管⇔管 異径
60
48
50X40

1個

398( 438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物からの高温排水に
・エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                  排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                    HT耐熱継手 エルボ

                    HT耐熱継手 エルボ

                      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                        スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                        スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材 積水化学工業
                            通常価格 202円 756円 613円 580円 668円 285円 327円 466円 733円 494円 701円 592円 3,674円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   3日目  
                            種類 HTDV - HTDV HTDV HTDV - - HTDV 関連部品 HT HTDV - -
                            継手形状 90度エルボ 90度Y型 インクリーザー 90度Y型 90度エルボ ソケット 45度エルボ ソケット - 90度エルボ ブッシング - インクリーザー
                            特性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 耐熱性 - - 耐熱性 - なし なし 耐薬品 -
                            最高温度(℃) 90 90 90 90 90 - - 90 90 - - - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂

                            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            立ち上がり配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/29
                            水平方向の流れの場合は出来るだけ大曲りにするのですが, 鉛直方向では重力の勢いがあるので立ち上がり高さの余裕がないときはこちらの直角エルボにしたりします.
                            差し込みの具合のちょうどいいので勾配も付けやすかったです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました