(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDL752
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL) イケイ90エルボ

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL) UDL752

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

UDL752 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> 異径90°エルボ(VUDL) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> 異径90°エルボ(VUDL) 規格表01

・Z1、Z2の許容差は±2mmとします。
・L1、L2は標準寸法を示します。
・AS38規格外品です。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDL752

VU
なし
89
60
75X50
グレー

1個

531( 584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

カタログ

 

UDL752で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)の型番UDL752のページです。
型番UDL752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

      DV継手 90°エルボ DV DL

      DV継手 90°エルボ DV DL

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°エルボ(DL)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

            排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

                CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

                CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

                    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

                      排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                      排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                        VU継手 45°エルボ

                        VU継手 45°エルボ

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 302円 202円 62円 4,674円 668円 400円 186円 132円 80円 145円 9,857円 241円 118円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 45°エルボ 90度エルボ 45度エルボ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体 - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDL1H1
                            UDL501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径

                            854円

                            ( 939円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし11489100X75グレー

                            302円

                            ( 332円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし604850X40グレー

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました