(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
278円 ~ 869円  特別価格 
税込価格
306円 ~ 956円  特別価格 

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> インクリーザ(VUIN) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> インクリーザ(VUIN) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。
・※印は、メーカー規格品です。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
76
60
65X50
透明
-

1個

359( 395円 )

11日目

VU
なし
165
25
150X125
グレー
850-6696

1個

869( 956円 )

3日目

VU
なし
165
114
150X100
グレー
850-6697

1個

833( 916円 )

3日目

VU
なし
114
89
100X75
グレー
494-9714

1個

478円

143

( 157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

VU
なし
114
76
100X65
グレー
850-6698

1個

411( 452円 )

5日目

VU
なし
114
60
100X50
グレー
494-9722

1個

448( 493円 )

5日目

VU
なし
140
114
125X100
グレー
850-6699

1個

539( 593円 )

3日目

VU
なし
60
48
50X40
グレー
850-6706

1個

278円

166

( 183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

VU
なし
89
76
75X65
グレー
850-6708

1個

595( 655円 )

4日目

VU
なし
89
60
75X50
グレー
850-6709

1個

293( 322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

      CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

      CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

        排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

              VU継手 インクリーザ

              VU継手 インクリーザ

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

                      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

                        CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                        CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                          異径ソケット(HI-VP)

                          異径ソケット(HI-VP)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 エスコ
                            通常価格 278円 86円 272円 3,674円 103円 53円 232円 613円 248円 3,473円 1,400円 224円 239円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   1日目  
                            継手形状 インクリーザー インクリーザー ソケット インクリーザー ソケット ソケット レデューサ インクリーザー - - ソケット S型 ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - -
                            使用流体 - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            配管の延長
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/15
                            配管の延長に使用しました。物もしっかりしていて問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました