(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUC1QN
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ VUキャップ

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ VUC1QN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,692円
税込単価
1,861円

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 色:
    グレー
  • 使用流体:

VUC1QN の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> VUキャップ Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU> VUキャップ 規格表01

・本製品は射出成型品です。
・AS38規格外品です。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUC1QN

140
125
850-6875

1個

1,692( 1,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

カタログ

 

VUC1QNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップの型番VUC1QNのページです。
型番VUC1QNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

      VU継手 キャップ

      VU継手 キャップ

        CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

        CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                  VU継手 インクリーザ

                  VU継手 インクリーザ

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                          TSメタル給水栓エルボ

                          TSメタル給水栓エルボ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 248円 3,473円 242円 86円 86円 613円 53円 103円 232円 278円 145円 81円 684円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - HTDV - - VU - CU - TS
                            関連部品 種類 キャップ キャップ キャップ キャップ - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - -
                            グレー グレー - - - - - - - - - - -
                            使用流体 - - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VUC1FN
                            VUC1HN
                            VUC40N
                            VUC50N
                            VUC65N
                            VUC75N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            1,988円

                            ( 2,187円 )
                            1個 -

                            3日目

                            165150850-6873

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 -

                            3日目

                            114100850-6874

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4840850-6876

                            320円

                            ( 352円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6050850-6877

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            7665850-6878

                            957円

                            ( 1,053円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8975850-6879

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました