(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:USS50
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS) (DV-VU/トウメイDV-VU) Sソケット

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS) USS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    ソケット
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

USS50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS) 規格表

備考:1. 偏芯量は管外径の1/2です。
       2. AS38規格外品です。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USS50

VU
管⇔管 同径
なし
60
-
50
グレー

1個

748( 823円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

カタログ

 

Loading...

USS50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)の型番USS50のページです。
型番USS50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

    AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

    AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

        VU継手 キャップ

        VU継手 キャップ

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲エルボ(LL)

            クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

            クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

              HI継手 水栓エルボ/ソケット

              HI継手 水栓エルボ/ソケット

                DV継手 90°エルボ DV DL

                DV継手 90°エルボ DV DL

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                    TS-エルボ

                    TS-エルボ

                      DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                      DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                        TSキャップ

                        TSキャップ

                          塩ビ継手 キャップ

                          塩ビ継手 キャップ

                            メーカー 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 積水化学工業 旭有機材 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) ミスミ
                            通常価格 748円 215円 202円 242円 668円 93円 127円 62円 302円 149円 110円 108円 260円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   5日目~   3日目   7日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            継手形状 ソケット 90°Y 90度エルボ - 90度エルボ - ソケット 90°エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ - -
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            USS1H
                            USS75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 同径なし114-100グレー

                            1,283円

                            ( 1,411円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 同径なし89-75グレー

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました