(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
400円 ~ 2,753円  特別価格 
税込価格
440円 ~ 3,028円  特別価格 

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°大曲りYエルボ(VULL) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°大曲りYエルボ(VULL) 規格表

備考:1. Zの許容差は100以下は±2mm、125以上は±3mmとします。
        2. Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VU
なし
165
150
グレー
850-6710

1個

2,753( 3,028円 )

3日目

VU
なし
114
100
グレー
850-6711

1個

1,116( 1,228円 )

5日目

VU
なし
60
50
グレー
850-6716

1個

400円

240

( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

VU
なし
89
75
グレー
850-6718

1個

1,082円

324

( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

      排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

      排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

            排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y<VUY> /径違い45°Y<VUY>

            排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y /径違い45°Y

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ<VU45L>

                排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 400円 302円 239円 118円 533円 530円 278円 186円 103円 248円 748円 97円 252円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90度Y型 90度エルボ 90度Y型 45度Y型 インクリーザー 45度エルボ ソケット - ソケット チーズ 90度Y型
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体

                            排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました