(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
533円 ~ 4,777円  特別価格 
税込価格
586円 ~ 5,255円  特別価格 

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    90度Y型
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用 HTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT) 外形図

規格表

排水用 HTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT) 規格表

備考:1. Z1、Z2、.Z3の許容差は、呼ぴ径100以下は±2mm、呼ぴ径125、150は±3mmとします。
        2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VU
管⇔管 同径
なし
165
-
150
グレー
850-6719

1個

4,777( 5,255円 )

3日目

VU
管⇔管 異径
なし
165
25
150X125
グレー
850-6720

1個

3,675( 4,043円 )

3日目

VU
管⇔管 同径
なし
114
-
100
グレー
850-6721

1個

1,447( 1,592円 )

3日目

VU
管⇔管 同径
なし
60
-
50
グレー
850-6729

1個

789円

473

( 520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

VU
管⇔管 同径
なし
89
-
75
グレー
850-6730

1個

712円

427

( 470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

VU
管⇔管 異径
なし
89
60
75X50
グレー
850-6731

1個

533( 586円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

      エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

      エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

        VU継手 90°大曲

        VU継手 90°大曲

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

              クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

              クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

                DV継手 90°大曲 YDV-LT

                DV継手 90°大曲 YDV-LT

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                        メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                        通常価格 533円 252円 277円 575円 97円 756円 510円 407円 262円 121円 19,895円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        継手形状 90度Y型 90度Y型 90度Y型 90度Y型 チーズ 90度Y型 - 90度Y型 45度Y型 チーズ 90度Y型
                        材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                        使用流体 - - -

                        排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました