(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDT1H
排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT) (DV-VU/トウメイDV-VU) 90Y

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT) UDT1H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    90度Y型
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

UDT1H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手<DV-VU/透明DV-VU>90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT) 規格表

備考:1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mnとします。
        2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDT1H

VU
管⇔管 同径
なし
114
-
100
グレー
850-6680

1個

806( 887円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

UDT1Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)の型番UDT1Hのページです。
型番UDT1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

          排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

            排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y<VUY> /径違い45°Y<VUY>

            排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y /径違い45°Y

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                  排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

                    排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ<VU45L>

                    排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 239円 118円 302円 400円 533円 530円 103円 248円 278円 186円 748円 252円 121円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度Y型 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度Y型 45度Y型 ソケット - インクリーザー 45度エルボ ソケット 90度Y型 チーズ
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体

                            排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDT
                            UDT1F
                            UDT1F2
                            UDT1H1
                            UDT1H3
                            UDT50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 同径なし165-150グレー850-6679

                            3,084円

                            ( 3,392円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし165114150X100グレー-

                            597円

                            ( 657円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし11489100X75グレー850-6681

                            718円

                            ( 790円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VU管⇔管 異径なし11460100X50グレー850-6682

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            VU管⇔管 同径なし60-50グレー850-6692

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました