(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
333円 ~ 1,468円
税込価格
366円 ~ 1,615円

UR都市機構仕様のDV継手です。UR都市機構仕様品(呼び径50)を浴室床排水ト...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS) Alt:外形図01

製品仕様

  • UR都市機構仕様品(呼び径50)を浴室床排水トラップ用ねじ付ソケットと呼んでいます。

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS) 規格表01

・ねじ部はJIS B 0203管用テーパねじに準じます。
・受口寸法はDV継手(JIS K 6739)に準じます。
・UR都市機構仕様品は呼び径50のみです。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
114
4
100

1個

1,468( 1,615円 )

3日目

48
1 1/2
40

1個

333( 366円 )

3日目

60
2
50

1個

587( 646円 )

3日目

76
2 1/2
65

1個

642( 706円 )

3日目

89
3
75

1個

864( 950円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UR都市機構仕様のDV継手です。UR都市機構仕様品(呼び径50)を浴室床排水トラップ用ねじ付ソケトと呼んでいます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

    CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

    CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

      HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

      HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

              DV継手 掃除口 VCO 100

              DV継手 掃除口 VCO 100

                DV継手 掃除口 VCO 40

                DV継手 掃除口 VCO 40

                  DV継手 掃除口 VCO 50

                  DV継手 掃除口 VCO 50

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                      クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                      クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

                        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ソケット(DS)

                          TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                          TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                            メーカー 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 333円 272円 946円 103円 278円 613円 1,199円 434円 445円 772円 982円 285円 50円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DV CU - - - HTDV - - - - - - 関連部品
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット インクリーザー インクリーザー - - - - - ソケット -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - - - - - 管⇔管 同径 -
                            特性 なし - - - - 耐熱性 - - - - - - -
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) - - - - - - - - - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水ユニオンとの接続のため
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/28
                            接続先が圧のかからない'2の管用ねじだったので, こちらを利用しました.
                            厚みとしてはTSよりは少ないですが, 十分な厚みがあり, 高さ方向もコンパクトになったので簡単に納められました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました