(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS1H
排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES) (URトシキコウ)サシコミソケット(ES)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES) SS1H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,462円
税込単価
2,708円

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・差込ソケット(ES)です。

詳細情報を確認する

SS1H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES) Alt:外形図01

製品仕様

  • UR都市機構では差込ソケットを「差込ソケットA型」と呼んでいます。

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES) 規格表01

・D3の寸法は支持金具取付部寸法を示します。
・65以外は点線の通りのリプが付いています(固定バンド用)。

注意・禁止事項

  • エスロン滑剤No.1を必ずご使用ください。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS1H

DV
なし
114
100
グレー

16個

2,462( 2,708円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・差込ソケット(ES)です。

カタログ

 

Loading...

SS1Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)の型番SS1Hのページです。
型番SS1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

    C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

        U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

        U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

          U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

          U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

              90°Y HT DV DT

              90°Y HT DV DT

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

                  HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                  HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 排水用バルブソケット(VS)

                      メーカー 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業
                      通常価格 1,542円 1,867円 2,543円 1,420円 1,650円 1,131円 1,268円 733円 906円 466円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   7日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                      継手形状 ソケット バルブ バルブ - バルブ 自在継手 90°Y - ソケット ソケット
                      接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                      材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                      使用流体 - - - - - - -

                      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JSS
                      SS
                      SS50
                      SS65
                      SS75
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 特性 適用管外径 1
                      (mm)
                      呼び径

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      -----

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      -----

                      1,542円

                      ( 1,696円 )
                      75個 -

                      3日目

                      DVなし6050グレー

                      1,736円

                      ( 1,910円 )
                      40個 -

                      3日目

                      DVなし7665グレー

                      2,160円

                      ( 2,376円 )
                      45個 -

                      3日目

                      DVなし8975グレー

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました