(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,400円 ~ 9,298円
税込価格
1,540円 ~ 10,228円

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・やりとりソケット(LES)です。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES) 規格表

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DV
なし
165
150
グレー

4個

9,298( 10,228円 )

3日目

DV
なし
114
100
グレー

11個

5,209( 5,730円 )

3日目

DV
なし
140
125
グレー

6個

6,926( 7,619円 )

3日目

DV
なし
48
40
グレー

102個

1,400( 1,540円 )

3日目

DV
なし
60
50
グレー

60個

1,862( 2,048円 )

3日目

DV
なし
76
65
グレー

28個

2,250( 2,475円 )

3日目

DV
なし
89
75
グレー

22個

2,692( 2,961円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・やりとりソケット(LES)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

    排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

    排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

        排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

        排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

            HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

            HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                  排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                  排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                          HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                          HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,400円 333円 1,542円 820円 130円 946円 3,082円 9,676円 9,857円 3,473円 19,895円 103円 604円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット 90度Y型 90度エルボ - 90度Y型 ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体 - -

                            排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            排水管の修理
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            管途中で補修したときに使いました。本当は大規模に直した方が後々考えても安心ですが、そうもいかない場面というのは多々ありますので。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水管の修理
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            管途中で補修したときに使いました。本当は大規模に直した方が後々考えても安心ですが、そうもいかない場面というのは多々ありますので。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました